신제품

Neousys Neousys PCIe-PoE572bt 10GigE Interface Card, 2-CH, PoE++

  • 인터페이스: 10GigE
  • 포트 수: 2
  • 제품 유형: Acquisition
  • 데이터 대역폭(포트당, 전체): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • PoE(IEEE 802.3af) 지원
  • PTP(IEEE 1588) 가능여부
Neousys PCIe-PoE572bt는 10GigE RJ45 포트 2개를 제공하며, PoE++ 및 RDMA를 지원하고 작동 온도 범위가 넓습니다.

이 견고한 네트워크 인터페이스 카드(NIC)는 최대 2대의 10GigE 카메라에서 데이터를 전송하고 PoE++를 통해 카메라에 전원을 공급합니다.

  • Cat6a 케이블 사용 시 포트당 10Gbps의 전송 속도와 최대 100m의 케이블 길이 지원
  • IEEE 802.3bt 규격의 PoE++ 지원, 포트당 최대 90W(총 180W)
  • RDMA over Converged Ethernet (RoCEv2) 지원으로 CPU 부하 최대 90% 감소
  • (통풍이 가능한 조건에서) -25°C~70°C의 넓은 작동 온도 범위
  • 최대 9.6KB의 점보 프레임 지원

중요: 전체 PoE 전력 용량 180W를 사용하려면 6핀 커넥터를 통해 전원을 공급해야 합니다. PCIe 커넥터를 통해서는 66W를 사용할 수 있습니다.