Computar Computar Lens VL1226S-MPZ-B
- 렌즈 종류: Motorized Lens
- 렌즈 마운트: C-mount
- 센서 포맷: 1"
- 초점 거리: 12 mm
Computar LensConnect 시리즈의 모터 구동 렌즈는 최대 1" 센서 포맷과 최대 20 MP(2.4 µm) 해상도에 적합하도록 설계되었습니다. 이 C-마운트 렌즈는 12 mm의 고정 초점거리와 F2.6-F17의 조리개 범위를 제공합니다. Hirose 인터페이스를 통해 Basler Sync Cable에 연결됩니다..
Basler Sync Cable을 통해 렌즈에 전원을 공급하고 제어할 수 있습니다. 연결된 Basler 카메라에서 초점과 조리개를 직접 조정할 수 있습니다.
주요 제어 기능
- 초점 및 조리개의 전자식 제어
- 카메라 I/O 라인을 통한 양방향 통신 기반 제어
- GenICam 완전 지원, 추가 소프트웨어 없이 pylon에 통합 가능
- 내장 스테퍼 모터를 통한 고정밀 제어
이 전동 렌즈는 작업 거리가 변하는 산업용 애플리케이션에 특히 적합합니다. 대표적인 적용 분야로는 물류, 로봇 공학 및 의료 기술이 있습니다. 자동 초점 기능을 통해 변화하는 거리에 빠르고 안정적으로 대응할 수 있습니다.