Basler Basler Lens C11-1620-12M f16mm
- Objektivtyp: Fixed Focal Lens
- Mount: C-mount
- Sensorformat: 1,1"
- Brennweite: 16 mm
- Min. Arbeitsabstand: 100 mm
Die Basler Lens C11-1620-12M f16mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 1,1", eine feste Brennweite von 16 mm, einen Blendenumfang von F2.0 - F16 und eine Auflösung von 12 MP.
Die Basler Lens eignet sich für Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MP und einer Sensorgröße von bis zu 1,1". Sie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung.
Damit eignet sie sich für Kameras mit sehr hohen Auflösungen für die Analyse kleinster Strukturen.
Testen Sie dieses Objektiv in der Simulation
Prüfen Sie, ob dieses Objektiv die Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt – durch Simulation von Bildausschnitt, Schärfe und optischen Eigenschaften.
Präzise Simulation von Brennweite, Verzerrung und Tiefenschärfe
Kombination mit Kamera und Beleuchtung im Gesamtsystem testbar
Große Produktauswahl ohne aufwendige Testaufbauten