客戶成功案例

加速研發流程的使用者介面分析

Basler 面掃描相機應用於 OptoFidelity 的量測設備中

客戶
OptoFidelity Ltd.
‍地點
芬蘭坦佩雷
日期
2013

Watchdog 是一款基於相機的量測設備,用於在整個研發階段分析使用者介面延遲與反應時間。除了硬體反應時間之外,WatchDog 亦可量測使用者對顯示資訊的反應時間。針對 Watchdog 應用,該公司需要一款具備 Camera Link 介面的面掃描相機,以提供高品質影像。然而,最關鍵的決定因素在於相機速度。

WatchDog—用於分析使用者介面延遲與反應時間的量測設備

使用者體驗的量化量測

透過 OptoFidelity 的 Watchdog,傳統裝置效能測試方法已被淘汰。具備多模態選項的 Watchdog 是一套自動化、基於相機的事件偵測系統。其多模態事件涵蓋所有使用者介面感知回饋方式,包括聲音、觸覺與視覺回饋。

使用者介面感知速度與反應性的客觀量測
使用者介面感知速度與反應性的客觀量測

使用者互動的視覺追蹤

產品顯示器上的視覺回饋事件透過相機進行偵測。開始測試時,測試人員只需將待測產品放置於相機下方,並從擷取影像中選擇感興趣區域。完成區域選擇後,即可開始測試。多模態單元會偵測使用者與裝置的互動,並自動啟動量測。

OptoFidelity Watchdog 可自動產生擷取事件的報告。事件報告顯示使用者互動、聲音回饋事件,以及所有視覺事件的開始與結束時間,同時也包含裝置的觸覺回饋資訊。即使是不同型號的裝置,也能輕鬆執行相同測試。例如,一個測試案例可以是對三台不同裝置各進行三次 YouTube 影片開啟時間的量測,並可彙整結果生成各裝置平均值的摘要報告。

具備 Camera Link 介面的面掃描相機
具備 Camera Link 介面的 ace 面掃描相機

高幀率確保最佳影像品質與量測結果

在典型應用的 AOI 條件下,Basler 相機的時間解析度最高可達每秒 600 幀。較高的速度可降低運動模糊,進而提升影像品質。更高的解析度亦可更有效利用影像範圍,使影像更加銳利。

我們測試了多款不同相機。相機速度對我們而言至關重要,最終我們選擇了 Basler 相機。它能確保量測結果的準確性。
Pertti Aimonen
OptoFidelity 執行董事

OptoFidelity 是一家芬蘭科技公司,專注於測試與量測自動化、機器視覺系統,以及測試與工程服務。OptoFidelity 的使命是提供創新解決方案,以加速客戶的研發流程。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。