應用案例

完美隱形眼鏡需要完美視覺

隱形眼鏡製造流程的自動光學檢測 (AOI)

日拋型隱形眼鏡市場快速成長,數百萬人賴以獲得清晰舒適的視覺;因此每片鏡片的品質標準都無法妥協。搭載 AI 的自動光學檢測 (AOI) 能以產線速度執行 100% 全檢,在守護使用者安全的同時,也讓產能與良率最大化。

隱形眼鏡屬於醫療器材且產量極大,必須透過可靠的自動檢測來確保使用者安全。
隱形眼鏡屬於醫療器材且產量極大,必須透過可靠的自動檢測來確保使用者安全。

隱形眼鏡製造流程的自動光學檢測 (AOI)

隱形眼鏡屬於醫療器材,零缺陷是不可妥協的底線。任何微小刮痕或異物顆粒,就可能引起不適,甚至造成嚴重的眼部問題。人工檢測難以跟上每分鐘生產數百片鏡片的高產量產線,且容易出現人為疏失。

高產量隱形眼鏡製造必須仰賴可靠的自動檢測,才能確保產品品質穩定一致。
高產量隱形眼鏡製造必須仰賴可靠的自動檢測,才能確保產品品質穩定一致。

高產量隱形眼鏡生產時的線上檢測

在現代化產線上,會在泡殼包裝封口前檢測進行;此時鏡片已完全浸於生理食鹽水中。在這個階段,AOI 必須偵測出足以影響外觀與安全的關鍵缺陷,同時在高速輸送帶上維持精確的時序與重現性。

AOI 可帶來下列效益:

  • 透過 100% 全檢保障使用者安全

  • 全天候運作,結果穩定一致且不受疲勞影響

  • 與產線速度吻合,不產生瓶頸

  • 及早發現問題,提升良率

  • 透過自動化紀錄,完全符合 FDA 21 CFR Part 11 等法規要求


隱形眼鏡製造的檢測挑戰

隱形眼鏡由透明材料製成、須在食鹽水環境中檢測、產線速度又極高,因此面臨多項獨特的檢測挑戰。

  • 氣泡與顆粒的判讀難題:填充過程產生的氣泡在暗場影像中,外觀往往與異物顆粒幾乎一模一樣,會導致誤判並浪費良品鏡片。

  • 低對比的微小缺陷:鏡片本身透明且浸於食鹽水中,檢測時須辨識微裂、邊緣缺損、刮痕與霧狀瑕疵;然而反射光與光學雜訊又會降低影像對比。

  • 微米級的缺陷偵測:典型缺陷尺寸極為微小,通常寬度約為 8–20 µm、長度約為 5–100 µm。

  • 解析度與吞吐量的取捨:可靠偵測通常要求缺陷至少涵蓋3 個畫素,因此成像解析度須達到每畫素約 3–5 µm;但檢測速度仍須跟上每分鐘數百片鏡片的節奏。

  • 非剛體物件的量測:水合狀態下的鏡片柔軟而具彈性,若沒有精心設計的光學系統與演算法,將難以準確偵測邊緣並進行尺寸量測。

要在這些條件下達到可靠的偵測效果,必須對光源、光學、相機解析度與檢測演算法進行精心最佳化的整體搭配。

需要協助嗎?聯絡視覺專家
探索

相關應用案例:

對於無色隱形眼鏡或低對比環境下的應用,可考慮採用 SWIR 成像作為替代方案,以提升材料對比,而不必完全仰賴複雜的光源配置。


在 1300 nm 的 SWIR 光源下,隱形眼鏡上的刮痕與表面缺陷會清楚顯現,呈現出一般可見光下無法看見的細節。
在 1300 nm 的 SWIR 光源下,隱形眼鏡上的刮痕與表面缺陷會清楚顯現,呈現出一般可見光下無法看見的細節。所使用的光源由 CCS Inc. 提供。

掌握光源:看見肉眼無法看見事物的關鍵

檢測浸於食鹽水中的透明隱形眼鏡,本身極具挑戰;鏡片的折射率與液體十分相近,使鏡片近乎隱形;而明場光源又會因多個曲面產生強烈眩光。

在食鹽水中,鏡片的折射率與周圍液體相近,因此在明場光源下難以看見。
在食鹽水中,鏡片的折射率與周圍液體相近,因此在明場光源下難以看見。

從典型的折射率數值就能看出這項挑戰:

  • 生理食鹽水:約 1.336

  • 水膠隱形眼鏡:約 1.40

  • 矽水膠隱形眼鏡:約 1.42

由於差距非常小,鏡片邊界在傳統明場成像下幾乎沒有對比。

暗場光源可改變這個局面。低角度光線只會在表面與內部缺陷處產生散射,鏡片本體維持暗黑,撕裂、顆粒、氣泡等瑕疵則會在黑色背景上呈現為明亮特徵;鏡片邊緣也會浮現為清晰的圓形輪廓。

如此穩健的光學配置,可提供可靠偵測所需的高對比影像;缺陷清楚凸顯,就像陽光下的灰塵一樣無所遁形。

確保隱形眼鏡檢測可靠運作的機器視覺架構

典型的隱形眼鏡檢測系統會整合暗場光源、精密光學與工業成像。
典型的隱形眼鏡檢測系統會整合暗場光源、精密光學與工業成像。

透明鏡片檢測的光學配置

可靠的隱形眼鏡檢測須具備精心設計的光學幾何配置與穩定的成像。

典型的檢測配置可能包含:

由於光學需求會隨鏡片材質與水合狀態而異,視覺解決方案供應商通常須協助系統工程師最佳化光源配置,並驗證檢測可行性。

聯絡光學專家
高解析度工業相機能擷取穩定的影像,協助規則式或 AI 式缺陷偵測可靠運作。
高解析度工業相機能擷取穩定的影像,協助規則式或 AI 式缺陷偵測可靠運作。

以 Basler 相機實作可靠的工業成像

可靠的 AI 檢測始於可靠的影像。Basler 相機提供穩定、高品質的影像擷取,為後續的影像處理與 AI 分析奠定可靠的基礎。

Basler 工業視覺元件具備下列特色:

  • 高解析度黑白全域快門相機,可針對微小缺陷帶來銳利且無失真的成像

  • GigE Vision 等工業介面,帶來穩定可靠的資料傳輸

  • 精巧的相機設計,可輕鬆整合至空間有限的檢測裝置中

豐富的產品組合讓系統設計者能依需求選擇合適的解析度、速度、感光元件尺寸與介面,無論採用規則式或 AI 式檢測,皆能穩定擷取影像。

深入了解 Basler 用於透明物件檢測的視覺元件
在食鹽水中檢測水合狀態的隱形眼鏡,是機器視覺中最具挑戰的光學情境之一。只要搭配正確的暗場幾何配置與穩定的成像,即使是微米級缺陷,也能在產線速度下可靠進行偵測。
Basler 現場應用工程師團隊負責人

隱形眼鏡檢測的關鍵重點

隱形眼鏡檢測集多項具挑戰性的成像條件於一身,包括透明材質、浸於食鹽水中、微米級缺陷,以及高速產線。

可靠的機器視覺檢測須具備下列條件:

  • 最佳化光源,通常採用低角度暗場,以顯現透明鏡片的表面缺陷

  • 精心設計的光學幾何配置,讓浸於食鹽水中的曲面鏡片成像更穩定

  • 足夠的空間解析度,可偵測小至 8–20 µm 的缺陷

  • 穩定的影像擷取,可同時支援規則式與 AI 式的檢測流程

  • 平衡的系統設計,在維持高解析度的同時,也兼顧高產量產線所需的吞吐量

只要搭配合適的光源、光學元件與工業成像元件,機器視覺系統便能為現代化的隱形眼鏡製造提供可靠的線上檢測。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。