Basler Stereo mini STM-951g
- 基準: 95 mm
- 視野範圍: 90° x 65° ± 3° @ 2m
- 介面: GigE
堅固耐用的 GigE 雙目視覺相機,可在工業與戶外機器人環境中進行可靠的 3D 深度感測。
Basler Stereo mini STM-951g 是一款精巧的 GigE 雙目視覺相機,專為工業與戶外環境中可靠的 3D 感測而設計。具備延長工作範圍與更高的深度精度,可支援嚴苛應用情境下的物體偵測、定位與導航任務。本相機採用全域快門雙目深度感測器,並結合整合式 RGB 感光元件。雙目感光元件前方的可見光抑制濾片,可提高對環境光的穩定性。Gigabit 乙太網路連線,支援較長的纜線距離與彈性的系統整合;PoE 或 DC 電源供應選項則可簡化安裝作業。STM-951g 具備 IP67 等級外殼與強固的機械設計,非常適合在惡劣環境下運作的行動機器人、廠內物流系統及工業自動化應用。
Basler Stereo mini STM-951g 是一款精巧的 GigE 雙目視覺相機,專為工業與戶外環境中可靠的 3D 感測而設計。具備延長工作範圍與更高的深度精度,可支援嚴苛應用情境下的物體偵測、定位與導航任務。本相機採用全域快門雙目深度感測器,並結合整合式 RGB 感光元件。雙目感光元件前方的可見光抑制濾片,可提高對環境光的穩定性。Gigabit 乙太網路連線,支援較長的纜線距離與彈性的系統整合;PoE 或 DC 電源供應選項則可簡化安裝作業。STM-951g 具備 IP67 等級外殼與強固的機械設計,非常適合在惡劣環境下運作的行動機器人、廠內物流系統及工業自動化應用。