LMI Gocator 2600 LMI Sensor Gocator 2610
- 解析度 (MP): 9 MP
- 視野範圍: 10.2 - 10.8 mm
- 介面: GigE
Gocator 2610 感測器具備 2.5 μm 水平解析度與最高 9 kHz 的線輪廓掃描速度,可實現高精度線輪廓掃描與檢測。導入 4K+ 解析度雷射輪廓技術,特別適用於微細特徵與大型物件量測;每條輪廓可提供 4,192 個資料點,可在寬廣 FOV 下實現高解析度 3D 掃描與檢測。