配備 S-Mount 鏡頭的 Basler dart
鏡頭

S-Mount 鏡頭

小巧靈活

S-Mount(M12)鏡頭特別適用於對安裝空間、重量及成本有嚴格要求的相機系統。

S-Mount 鏡頭搭配 Basler dart 相機

S-Mount 鏡頭有什麼特色?

  • 精巧設計:非常適合安裝空間有限的系統,例如監控相機。

  • 多樣化焦距選擇:豐富的焦距規格可滿足不同視角與放大倍率需求。

  • 安裝簡便:採用標準 M12 接環,可快速完成機械整合。

  • 針對小尺寸感光元件最佳化:可依解析度與光圈規格提供優異的影像品質。

  • 兼顧成本與空間效益:相較於 C-Mount 或 F-Mount 鏡頭通常更具成本優勢,同時維持良好影像品質。

S-Mount 鏡頭總覽

本產品總覽涵蓋適用於各種感光元件格式、焦距及應用需求的 S-Mount 鏡頭產品。

S-Mount(M12)-標準化鏡頭接環

S-Mount 是專為小尺寸感光元件之精巧型相機系統所制定的標準化鏡頭接環規格,可實現簡單的機械整合與跨品牌相容性。

技術特性:

  • 螺紋規格:M12 × 0.5

  • 標稱直徑:1 (12 mm)

  • 常見的感光元件尺寸:最大約可支援至 1/2.5 吋(依鏡頭設計而定)

S-Mount 鏡頭的典型應用

S-Mount 鏡頭主要應用於需要精巧型相機系統的場景:

  • 精巧型機器視覺系統:適用於簡易檢測與辨識任務。

  • 機器人與自動化:適用於安裝空間受限的相機整合應用。

  • 交通與門禁管理: 適用於近距離目標偵測與辨識。

  • 醫療與實驗室設備: 適用於整合式影像模組與影像系統。

了解 Basler 鏡頭產品組合

探索我們完整的鏡頭產品組合,為您的相機及應用需求找到最合適的光學解決方案。

S-Mount 鏡頭進一步相關資訊

深入認識我們的產品與應用場景;完整的資訊資料,讓您掌握所有關鍵細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。