Basler AG
產品專區
下一頁
產品專區
上一頁
產品專區
相機
下一頁
上一頁
All Cameras
所有相機
下一頁
上一頁
所有相機
相機選型工具
CXP-12 相機
GigE 相機
5GigE 相機
USB 3.0 相機
GMSL 相機
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
GMSL
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
Evetar Lens M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"
Evetar Lens M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"
1/3" 感光元件格式
16 mm 焦距
200 mm 最小工作距離
Evetar S-Mount 鏡頭,固定焦距 16 mm,固定 F-Stop F1.8。無 IR-Cut Filter。
這款 1/3" 鏡頭適用於黑白相機。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000035183
製造商
Evetar
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
16 mm
光圈
F1.8
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
4.16 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/3"
最小工作距離
200 mm
有效波長
Visible
製造商
Evetar
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護