Basler Light Ring-120OD-1450

  • LED 光源類型: Ring Light
  • LED 顏色: Shortwave Infrared (SWIR)
  • 峰值波長(一般): 1450 nm
  • 光源連接器: M12 socket, male, 5 pin
  • 防護等級: IP54
這種 Basler 標準光源是多用途且易於使用的環形燈,可直接用於短波紅外光範圍 (SWIR) 照明。

Basler 標準光源適用於工業應用,為你帶來高枕無憂且快速的整合過程,同時為您的視覺系統提供長期可再現的影像品質。每台 Basler 標準光源都可和 Basler 光源控制器 (如 Basler SLP 控制器) 完美搭配,也可以在無外部控制器的環境下長亮或觸發光源。