Basler Standard Light Flatdome-100x100-W
Basler
Basler Standard Light Flatdome-100x100-W
Flatdome Light LED 光源類型
White LED 顏色
5000 K 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 光源系列的精巧開孔式背光源,也適合用於低反射表面的物體。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
交期
2 - 3 週
淨價
€459.00
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000730
配件類型
Basler Light
產品類型
Flatdome Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
11 W / 600 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
White
峰值波長(一般)
5000 K
發光
Diffuse
發光面
100 mm x 100 mm
尺寸
140 mm x 130 mm x 12 mm
重量
360 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
建議光源工作距離
25 mm - 800 mm
最大物體尺寸 (L x W)
500 mm x 500 mm
防護等級
IP54
光源連接器
M8 socket, male, 4 pin