Basler Camera Light Ring-90OD-Blue
CCS
Basler Camera Light Ring-90OD-Blue
Ring Light LED 光源類型
Blue LED 顏色
470 nm 峰值波長(一般)
環形光,配備藍色 LED 和整合控制器,發光面 90 x 50 mm。
Basler 相機光源系列配備整合控制器,Basler SLP 相機功能使相機與光源完全同步。透過 pylon 相機軟體套件 (Camera Software Suite) 單一軟體介面即可控制光源,並輕鬆選取閃頻和超頻功能。
交期
5 - 6 週
淨價
€819.00
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000647
配件類型
Basler Light
產品類型
Ring Light
產品線
Premium
光源
輸入電壓
24 VDC (+/-10%)
消耗功率
11 W
LED 顏色
Blue
峰值波長(一般)
470 nm
發光
Direct
發光面
90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter
尺寸
90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height
重量
210 g
作業溫度
0 °C - 40 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 85 % (non-condensing)
建議光源工作距離
100 mm - 1200 mm
最大物體尺寸 (L x W)
900 mm x 900 mm
控制器
消耗功率(控制器)
Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera)
驅動方式
Constant-voltage system
強度控制方式
PWM control
脈寬調變 (PWM) 頻率
100 kHz
脈寬
50 μs - 100 ms
脈寬增量
10 μs
線材長度
0.5 m
線材長度
Light: 0.5 m
Camera: 3 m max
外殼尺寸 (L x W x H)
66.2mm x 30mm x 20mm
控制器一致性
CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4
製造商
CCS
認證規範
CE
IEC 62471 Compliant Product
RoHS
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品