新聞稿

Basler 推出適用於主流應用的小型高速線掃描相機

日期
2024 年 10 月 29 日

Basler 推出全新 2k 與 4k 線掃描相機(Line Scan) racer 2 S,擴大 racer 2 相機系列陣容。具備多種相容元件,Basler 提供主流應用所需的完整線掃描視覺系統,例如特殊的線掃描 LED 光源和 C-mount 鏡頭。

Basler AG 擴大其 racer 2 線掃描相機陣容,全新推出 12 款價格極為實惠的 racer 2 S 機型。這些機型擁有特別小巧的機身尺寸,僅有 29 mm x 29 mm,適用於主流產業多樣化的應用。新機型具備 2k 或 4k 解析度,線速度最高可達 172kHz,搭載 Gpixel GL3504 感光元件與 GigE、5GigE 或 CXP 介面,並有黑白與彩色機型。整合式陰影校正功能,能夠輸出特別均勻的影像,按一個按鈕就可擁有畫素等級的完美精確影像。小巧的外型,適用於空間和重量要求苛刻的應用。擁有多種經配對測試的元件,諸如光源、鏡頭、電腦卡與線材,帶來簡易整合能力與最高的相容性。配合 Basler pylon 軟體使用,包括 pylon vToolspylon AI,即可建立極具成本效益的視覺解決方案。

racer 2 S 的典型應用包括傳送帶應用、圓柱形物體的檢查或使用移動相機的應用。範例包括分揀包裹、檢查醫用安瓿瓶和檢查鐵軌。

線掃描相機 racer 2 S
線掃描相機 racer 2 S

下載

新聞聯絡人

新聞聯絡人資訊在此。

前往新聞聯絡人

相關詳情

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。