相機技術

2D 相機、3D 相機:面臨選擇困難嗎?

哪種 3D 相機技術適合您的應用?

各種領域對於機器視覺相機的需求不斷增加。本文將概述最重要的 2D 和 3D 相機系統、應用領域以及相關的決策考量標準,讓您更容易找到您應用的最佳解決方案。

  • 最後更新: 2025/11/17

  • 閱讀時間:約 8 分鐘

歐洲規格棧板上的包裹,以 2D (左) 和偽色 3D 點雲 (右) 顯示
歐洲規格棧板上的包裹,以 2D (左) 和偽色 3D 點雲 (右) 顯示

2D 與 3D 相機技術

在功能強大的機器視覺系統中,2D 和 3D 相機技術可謂核心。在工業影像處理領域中,使用這些技術可進行精確的品質控制、高效的製程自動化以及可靠的錯誤偵測。

棧板上的包裹
棧板上的包裹

2D 相機技術

面掃描相機一次拍下整個場景,線掃描相機則是逐行掃描影像。拍下的影像會顯示為單色或彩色影像 (RGB)。在擷取對比度高且結構清晰的場景時,2D 影像處理特別有效。


時差測距的範例
以偽色 3D 點雲表示的包裹

3D 相機技術

3D 相機也能拍下深度數值,並在機器人、自動化和醫學領域帶來新的可能性。對於複雜任務而言,第三維度的重要性與俱增;而 3D 解決方案也在娛樂與虛擬實境領域中站穩腳步。


2D 和 3D 相機的典型應用領域

2D 和 3D 機器視覺相機應用於工業影像處理的不同任務之中。2D 相機主要用於檢測平面、高對比的物件與快速檢測任務,而 3D 相機可精確檢測第三維的形狀、體積和位置,因此對複雜的自動化和機器人應用來說,是很理想的選擇。

2D 相機的典型應用領域

3D 相機的典型應用領域

高對比元件的組裝測試

自動駕駛車輛的障礙偵測

平面物件的形狀與尺寸偵測

由機器人控制的抓取任務

直接在生產線上偵測污染

容器中的存在和計數檢查

顏色和列印品質檢測,例如條碼

印刷電路板的位置和存在檢查

依顏色或印記排序

各種物體的體積測量

印刷電路板焊點檢測

食品配量

2D 與 3D 機器視覺相機的比較

以下比較基於特定標準顯示 2D 與 3D 機器視覺相機的差異,並且支援如何針對特定應用來選擇正確技術。


2D 機器視覺相機

3D 機器視覺相機

高速度

‌成本效益

整合簡便

適合平面物件與條碼

拍攝複雜的幾何圖形

精確的體積測量

精確的位置偵測

以下的物流業使用案例,顯示實務上如何運用這些差異。

運用 2D 和 3D 機器視覺處理物流包裹

現代化化物流中心特別結合 2D 和 3D 機器視覺相機,以便高效率自動處理包裹。

任務:
機器人要辨識、精確抓取、度量並辨別
不同大小和形狀的包裹,在數秒內完成所有動作。

為什麼採用 3D 技術? 使用 3D 機器視覺相機來拍攝輸送帶上的包裝物,包括其準確位置和形狀。只有透過三維辨識,機器人才能可靠地抓取並放置物件,不論其大小、堆疊方式或方向為何。此外,測量站的 3D 相機會記錄包裹的精確體積和形狀資料,以供進一步處理,例如貨運空間規劃或運費計算。

為什麼採用 2D 技術? 另一方面,2D 機器視覺相機可快速可靠地讀取列印條碼。此技術適用於清晰的平面資訊,例如標籤或文字,因為其工作速度快且成本效益高。


物流
使用 2D 和 3D 相機處理物流包裹



這裡有更多 2D 和 3D 技術的詳細使用案例:


如果您想進一步了解不同的 3D 技術及其應用領域,我們建議您閱讀 3D 影像處理一文。

2D 或 3D?哪一種適合我的應用?

應該及早、謹慎地在 2D 和 3D 相機技術間進行選擇。只要需求明確,決策就會更加簡易。對複雜應用來說,兩種技術各有優缺點。擬定一份判斷標準清單,可以協助您找到正確的解決方案。

任務需求

2D

3D

體積和/或形式分析

必須辨識結構和顏色

提供良好的對比資訊

對比度資訊不佳或不存在

必須辨識出高度差異

定位任務/第三維偵測

「在 2D 和 3D 相機技術之間擇一使用,對於您影像處理解決方案效率和未來可行性,具有決定性的意義。Basler 能提供您所需的支援,找到適合您特定應用的技術;不但實用、可靠,且具有最佳性價比。」
Martin Gramatke
Product Manager - 3D Business, Basler AG

結論

選擇正確的影像處理技術,取決於您應用的個別需求。沒有放諸四海皆準的建議;對操作條件進行有根據的分析,是非常重要的。第一步是決定使用 2D 或 3D 檢測,或同時使用兩種技術,是否能獲得最佳的解決方案;其次是選擇合適的相機。請記住,安裝和軟體成本也是影像處理解決方案生命週期中的重要成本因素。在工業 4.0 和自動化等趨勢的帶動下,對 3D 解決方案的需求與日俱增 ;但現有的 2D 系統,也可以透過整合 3D 技術來進行最佳化。

我們用於 2D 和 3D 應用的產品

我們的產品可提供 2D 或 3D 應用最佳解決方案。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。