CoaXPress 2.0
Hohe Bandbreiten und Auflösungen
Hohe Bandbreiten und Auflösungen
Erhalten Sie alle CoaXPress 2.0-Komponenten aus einer Hand bei moderaten System- und Implementierungs-Kosten. Unsere genau aufeinander abgestimmten Kompontenten sind ideal für Echtzeit-Anwendungen mit geringer Latenzzeit bei gleichzeitig sehr hohen Bandbreiten.
Hohe Bandbreiten
12,5 Gbps pro Kanal bei maximalen Kabellängen und bester BildqualitätMehr Leistung für Multi-Kamerasetups
Skalierbar: bis zu vier Kanäle dank Kameras und SchnittstellenkartenEin-Kabel-Lösungen mit PoCXP
Triggern in Kombination mit Power over CoaXPress (PoCXP) über ein einziges KabelEchtzeit-Anwendungen
Geeignet für Anwendungen mit sehr geringer LatenzzeitEin SDK für Kamera und Schnittstellenkarte
Einfaches System-Setup und schnelle Inbetriebnahme mit pylon SoftwarePerfektes Upgrade von älteren Vision Systemen
Reduzierte Kosten gegenüber bisherigen Camera Link oder CXP 1.1.1-SystemenBildvorverarbeitung
Entlastete CPU des Host-PCs durch Vorverarbeitung auf CXP-12-SchnittstellenkartenUmfangreiches Firmware Feature-Set
Gewährleistet eine exzellente Bildqualität der CXP-12-Kameras
Unsere CoaXPress-Produkte
Alle unsere CXP-12-Produkte arbeiten mit dem CoaXPress 2.0 genannten Vision Standard für die maximale CoaXPress-Bandbreite.
Ihre CoaXPress-Anwendung konfigurieren
Konfigurieren Sie Ihre individuelle Hochleistungs-Applikation auf Basis unseres umfangreichen CoaXPress 2.0-Portfolios im Vision System Konfigurator.
Unsere CoaXPress-Produkte im Einsatz
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.