2026. 9. 29.RDMA를 적용한 GigE Vision 3.0GigE Vision 3.0은 RDMA와 RoCEv2를 사용하여 데이터를 더욱 직접적이고 빠르게 전송합니다. 이를 통해 산업용 비전 시스템의 효율성과 성능이 향상됩니다.
2026. 9. 11.인시투(In-Situ) 반도체 검사를 위한 머신비전반도체 공정 내 머신비전 활용이 확대되고 있습니다. 공정 및 장비 모니터링과 추가적인 웨이퍼 AOI를 통해 이상을 조기에 탐지하고, 핵심 공정 단계의 상태를 더욱 명확하게 파악하는 방법을 알아보세요.
2026. 9. 9.AI 비전 시스템을 위한 최적화된 연산 성능방대한 양의 데이터를 실시간으로 처리하는 것은 AI 비전 어플리케이션의 핵심 과제입니다. 유연한 전처리 기능을 갖춘 지능형 프레임 그래버와 최적화 가능한 FPGA는 CPU와 GPU의 처리 부담을 줄여줍니다. 그 결과 AI 알고리즘에 할당 가능한 연산 능력을 극대화할 수 있으며, 성능, 안정성 및 확장성이 향상됩니다.
2026. 9. 3.고정밀 드릴링을 위한 중심점 계산인쇄회로기판(PCB) 제조 과정에서 비아(via)는 개별 계층을 전기적으로 연결합니다. Basler가 특별히 개발한 이미지 분석 알고리즘은 중심점을 매우 안정적으로 계산합니다.
2026. 9. 1.동박 및 동박적층판의 고속 검사다양한 조명 모드, 동기화된 라인 스캔 이미지 획득 및 CPU/GPU 부하를 줄여주는 FPGA 전처리 기능을 통해 안정적인 고속 검사를 구현해 보세요.
2026. 8. 31.pypylonpypylon은 Basler의 공식 제품으로, pylon 소프트웨어 제품군에 Python 인터페이스를 제공합니다. 이 오픈 소스 소프트웨어를 사용하면 Basler 하드웨어와 이미지 처리 기능을 Python 어플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
2026. 7. 24.물류 창고의 AMR 및 AGV컴팩트한 설계, 높은 신뢰성, 손쉬운 시스템 통합. 물류 창고의 자율이동로봇(AMR)과 무인운반차(AGV)를 위한 Basler 카메라를 만나보세요.
2026. 7. 24.Basler Stereo miniStereo mini는 컴팩트하고 가벼우며 견고한 산업용 스테레오 깊이 카메라입니다. 물류 분야의 모바일 로봇(AMR/AGV) 및 임베디드 시스템과 같은 비용 민감형 애플리케이션에 적합합니다.
2026. 7. 24.움직이는 물체의 3D 표면 특징 구현을 위한 포토메트릭 스테레오(Photometric Stereo)포토메트릭 스테레오(Photometric Stereo)를 활용하여 움직이는 물체의 3D 표면 특징을 구현합니다. 동기화된 조명과 쿼드 셔터 제어(Quad Shutter Control)를 통해 생산 라인을 멈추지 않고도 안정적인 고속 검사가 가능한 방법을 확인해 보세요.