2026. 3. 25.Basler AG와 Orbbec: 산업용 3D 비전 카메라 신제품Basler와 Orbbec은 기술 파트너십을 체결하고 LogiMAT 2026에서 물류 및 공장 자동화 애플리케이션을 위한 Basler Stereo mini 3D 카메라를 공개할 예정입니다.
2026. 3. 25.라인스캔 카메라에서의 TDI: 아날로그 vs 디지털 — 어떤 것을 선택해야 할까요?라인스캔 카메라에서 TDI 센서와 디지털 TDI를 비교하고, 각 방식이 고속 검사에서 빛 감도를 어떻게 향상시키는지, 그리고 애플리케이션에 적합한 기술을 선택하는 방법을 확인해보세요
2026. 3. 25.Stereo ace 3D 카메라: 자동차 차체 부품의 접착 비드 검사Mindtrace 비전 시스템은 차체 조립 공정에서 구조용 접착제를 도포할 때 접착 비드를 실시간으로 안정적으로 검사합니다. 이를 통해 안전 규정을 준수하고 비용이 많이 드는 재작업을 최소화할 수 있습니다.
2026. 3. 24.GMSL 카메라 및 구성 요소GMSL™ 임베디드 인터페이스가 탑재된 이 비전 시스템은 사용 편의성이 뛰어난 것이 특징이며, NVIDIA® Jetson Orin™ 기반 어플리케이션에 적합합니다.
2026. 3. 20.복잡한 산업용 머신 비전 및 임베디드 비전 솔루션을 위한 GMSL 인터페이스GMSL™은 최대 15 m 거리에서도 이미지 및 비디오 데이터를 빠르고 안정적으로 전송할 수 있으며, 멀티 카메라 시스템, AI 기반 객체 인식, 로보틱스·물류·스마트 팩토리 자동화의 자동 품질 검사 애플리케이션에 이상적인 인터페이스입니다.
2026. 3. 16.고배율 시스템 전반에서 일관된 색상 보정고배율(50배 이상)에서도 신뢰할 수 있는 색상 보정을 달성하세요. 마이크로 컬러 보정이 시야의 한계를 극복하고 황금 샘플과 다양한 컬러 체커를 지원하는 방법을 알아보세요. 사용 사례를 읽어보세요.
2026. 2. 25.하이브리드 본딩: 첨단 패키징에서의 새로운 정밀도 병목하이브리드 본딩은 10 µm 이하 인터커넥트를 기반으로 초고밀도 3D 집적을 가능하게 하며, 더 높은 대역폭, 더 낮은 전력 소모, 더 작은 폼팩터를 구현함으로써 차세대 AI 및 첨단 메모리 성능을 견인합니다.
2026. 2. 10.소비재 패키징을 위한 AI 지원 피킹자동 주문 피킹은 매우 다양한 오브젝트를 높은 정밀도로 집어야 하는 과제에 직면해 있습니다. ItemPickAI는 식품부터 전자제품까지 폭넓은 소비재를, 밀집 적재된 컨테이너 환경에서도 로봇이 안정적으로 인식할 수 있도록 지원합니다.
2026. 2. 9.산업용 카메라에서 바로 간편하게 JPEG 압축Basler의 산업용 카메라 기반 JPEG 압축 솔루션으로 대역폭을 최적화하고, 저장 비용을 절감하며, 워크플로우를 간소화하세요. 동시에 인간의 시각적 인식 기준을 충족하는 뛰어난 화질을 제공합니다.