보도 자료

Basler, VISION 2026에서 다양한 머신비전 과제를 위한 종합 솔루션 공개

날짜
2026년 08월 31일

Basler가 슈투트가르트에서 열리는 국제 머신비전 박람회에서 실제 적용 사례를 바탕으로 다양한 포트폴리오와 신제품을 선보입니다.

Basler는 VISION 2026(10월 6~8일, 8번 홀, 8D50 부스)에서 머신비전 작업을 위한 종합 솔루션 기업으로서의 역량을 입증합니다. “비전 가속화: 머신비전 어플리케이션에 필요한 모든 것(Accelerate Your Vision: Everything You Need for Your Vision Application)”이라는 슬로건 아래 머신비전 업계의 다양한 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발된 카메라, 구성 요소, 소프트웨어 및 서비스를 서로 연계해 사용할 수 있도록 구성한 포트폴리오를 만나볼 수 있습니다.

구성 요소에서 종합 솔루션까지

Basler는 카메라와 구성 요소 제조업체에서 솔루션 중심의 파트너로 발전해 왔습니다. 이번 박람회에서는 카메라, 렌즈, 조명, 소프트웨어 및 서비스가 개별 제품에 그치지 않고 어떻게 하나의 통합 시스템으로 작동하는지 구체적으로 보여드립니다.

뛰어난 성능과 비용 효율성을 갖춘 폭넓은 비전 포트폴리오
뛰어난 성능과 비용 효율성을 갖춘 폭넓은 비전 포트폴리오

주요 과제에 대한 Basler의 접근 방식

Basler 전시 담당팀은 슈투트가르트에서 고객들의 대표적인 요구 사항을 반영한 실제 사례를 선보일 예정입니다.

  • 비전 구성 요소의 유연한 조합: Basler는 다음과 같은 다양한 라이브 시연을 통해 비전 솔루션을 얼마나 유연하게 구성할 수 있는지 보여줍니다.

    • AI 기반 OCR 및 바코드 인식 기능과 움직이는 오브젝트의 치수 측정

    • 자동 초점 비교 기능을 포함한 렌즈 및 조명의 중앙 집중식 제어

    • 까다로운 환경에서 사용할 수 있도록 IP67 인증 구성 요소로 구축한 비전 시스템

  • 모빌리티: 크기, 무게, 전력 소비 간의 균형을 최적화하면서 높은 비용 효율성까지 갖춘 컴팩트한 2D 및 3D 비전 기술로, 자율 이동 로봇(AMR)에 이상적입니다.

  • 시스템 성능: ace 2 10GigE 카메라와 racer 2 S 3선형(trilinear) 컬러 카메라를 이용해 이동 중인 소재를 우수한 품질로 검사하는 고속·고처리량 성능을 시연합니다.

혁신에 집중

Basler는 다음과 같은 신기술과 혁신을 선보입니다.

  • 렌즈 및 조명 제어: 단일 카메라 I/O 라인을 통해 하나의 SDK 내에서 렌즈 및/또는 조명을 제어합니다.

  • Basler ace 2 10GigE: 29mm × 29mm의 컴팩트한 폼팩터에 PoE 및 RDMA를 지원하는 10GigE 카메라입니다.

  • 비전 시뮬레이션: 실제 하드웨어를 도입하기 전에 카메라, 렌즈 및 조명 구성을 가상으로 테스트하고 AI 학습용 합성 데이터를 생성합니다.

  • 에이전트 기반 개발: 비전 시뮬레이션 에이전트와 pylon 코더 에이전트를 결합한 AI 기반 비전 엔지니어링을 지원하는 개념입니다.


Basler EMEA 마케팅 총괄 피터 베링거(Peter Behringer)는 고객 및 비즈니스 파트너와의 만남을 기대하며 다음과 같이 밝혔습니다. “VISION 2026에서 Basler는 단순히 제품을 소개하는 데 그치지 않고, 종합 비전 솔루션 제공업체로서 어떤 역할을 수행하고 혁신을 통해 업계 발전을 이끌어가는지 보여드릴 것입니다. 우리는 렌즈 및 조명 제어, 비전 시뮬레이션과 같은 기술을 통해 머신비전의 미래를 만들어가고 있습니다. 카메라, 렌즈, 조명, 소프트웨어 및 서비스가 하나의 통합 시스템으로 함께 작동할 때 비로소 개별 구성 요소를 넘어 진정한 솔루션으로 완성됩니다.”

다운로드

언론 관련 연락처

여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.

언론사 연락처로 이동

추가 정보

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.