Basler, 컴팩트한 10GigE 카메라 공개
- 날짜
- 2026년 9월 29일
Basler는 RDMA 및 PoE 기능을 지원하는 차세대 10GigE 카메라와 필요한 모든 구성 요소를 통합합니다. 고객은 단일 공급업체에서 컴팩트하고 확장 가능한 고성능 비전 시스템을 제공받고, 이를 통해 시스템 복잡성, 통합 작업 부담 및 시스템 비용을 줄일 수 있습니다.
Basler는 대용량 데이터를 처리하는 어플리케이션을 위해 안정적인 데이터 전송, 낮은 CPU 부하 및 낮은 소비 전력을 제공하는 컴팩트하고 확장 가능한 고성능 10GigE 비전 시스템을 제공합니다. 서로 최적화된 구성 요소는 시스템 복잡성, 통합 작업 부담 및 운영 비용을 줄여줍니다. 이 시스템은 매우 컴팩트한 RDMA 지원 ace 2 10GigE 카메라, 10GigE 네트워크 인터페이스 카드(RNIC), GigE Vision 3.0을 지원하는 pylon 소프트웨어 및 호환 가능 액세서리를 결합합니다.
이 비전 시스템은 산업용 카메라에서 호스트 PC로 10Gbps의 데이터를 안정적으로 전송합니다. 멀티 카메라 시스템과 품질 검사, 로봇 제어, 물류, 웨이퍼 검사, 반도체 제조 분야의 어플리케이션은 높은 가용 대역폭, CPU 부하 감소, 장기적인 확장성과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 RDMA 스트리밍 프로토콜은 이미지 획득과 처리 사이의 지연 시간을 매우 낮게 유지합니다.

최적화된 구성 요소를 갖춘 10GigE 비전 시스템
ace 2 10GigE 카메라는 RJ45 커넥터와 파워오버이더넷(Power over Ethernet, PoE)을 지원하며, 29mm × 29mm의 컴팩트한 크기로 제공됩니다. 작은 폼 팩터 덕분에 통합이 용이하며 공간 효율적인 시스템 구성이 가능합니다. 가시광선 및 자외선(UV) 스펙트럼용 최신 Sony Pregius S 센서는 최대 24.4MP의 해상도와 최대 232fps의 프레임 속도를 제공합니다. 7W 미만의 낮은 소비 전력으로 발열과 총소유비용을 줄일 수 있습니다.
RDMA 기능을 지원하는 Basler 10GigE 네트워크 인터페이스 카드는 Basler 카메라에 맞게 최적화되어 낮은 CPU 부하로 매우 높은 데이터 전송 속도를 보장합니다. RJ45 커넥터가 탑재된 이 카드는 PoE를 지원하여 하나의 케이블로 데이터와 전력을 전송할 수 있습니다. SFP+ 인터페이스를 갖춘 이 가성비 좋은 모델은 트랜시버 모듈(SFP+ to RJ45)과 함께 사용할 경우, 낮은 지연 시간이 요구되는 전문 네트워크 환경에 특히 적합합니다. 모든 센서 크기에 사용할 수 있는 호환 가능 고정 초점 렌즈 및 텔레센트릭 렌즈, 폭넓은 조명 옵션과 케이블 등 다양한 추가 구성 요소가 시스템 구성을 완성합니다.
Basler의 10GigE 비전 시스템은 정교하게 조합된 구성 요소와 호환 가능 소프트웨어를 결합하여 대용량 데이터를 처리하는 머신비전 어플리케이션에 적합한 고성능 솔루션을 제공하며, 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 낮은 총소유비용으로 멀티 카메라 시스템과 향후 변화에 대응 가능한 어플리케이션을 위한 확장성 높은 기반을 제공합니다.

추가 정보: www.baslerweb.com/10GigE
다운로드
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동