머신 ‍비전용 GigE ‍인터페이스 ‍카드
인터페이스 카드

GigE 인터페이스 카드

유연한 멀티 카메라 설정에 적합

1, 5 및 10GigE 인터페이스 카드로 GigE Vision 어플리케이션 확장: 최대 4대의 카메라를 풀 대역폭으로 구성해 멀티 카메라 시스템을 구축하고, PoE+ 기능을 통해 하나의 케이블로 데이터 전송과 전원 공급을 동시에 처리할 수 있습니다.

  • 선택 가능한 PoE+ 기능

    데이터 전송과 전원 공급을 위한 단일 케이블 솔루션
  • 고장 안전(Failsafe) 설계

    인터페이스 카드와 카메라의 안정적인 연동으로 끊김 없는 운영 보장
  • 간편한 통합

    pylon 소프트웨어와 플러그앤플레이 지원으로 더욱 쉬운 시스템 및 네트워크 설정
  • GigE Vision 공식 인증

    소프트웨어 라이브러리 지원으로 이미지 처리 프로그램과 간편하게 연동

GigE 인터페이스 카드

GigE ‍인터페이스 ‍카드

다양한 비전 요구 사항에 맞춰, 기능별로 최적화된 GigE 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 제공합니다. 귀사의 비전 시스템에 가장 적합한 솔루션을 찾아보십시오.

Basler는 다양한 산업용 NIC를 제공합니다.

GigE NIC 개요

  • 다양한 선택 옵션: 산업용 등급의 다양한 NIC로 이미지 데이터 수신 및 단일 PC에서 다중 카메라 운영 지원

  • 데이터 대역폭: 1, 5 또는 10 Gbit/s

  • 포트 수: 단일 포트, 듀얼 포트, 또는 멀티 카메라 시스템을 위한 4포트 옵션 제공

  • PoE+ 기능 지원 여부 선택 가능

  • 고성능안정성: pylon 소프트웨어를 통한 성능 최적화 Basler GigE 성능 드라이버

GigE ‍카드 자세히 보기
PoE+ 기능이 포함된 GigE NIC는 데이터 및 전원 전송을 위한 단일 케이블 솔루션을 제공합니다.
PoE+ 기능으로 케이블 하나로 데이터와 전력을 동시에 전송할 수 있습니다.

PoE+ 기능이 있는 GigE NIC의 장점

  • 단일 케이블 솔루션: 하나의 케이블로 데이터 전송 및 전원 공급, 간편한 설치와 배선 절감

  • 안정적이고 & 안전한 전원 공급: PoE+ 네트워크 설계를 통해 장치의 지속적이고 중단 없는 성능 보장

  • 비용 효율성: 더 적은 케이블과 전원 장치 사용으로 비용 절감 및 유지보수 최소화

  • 유연성 향상: 전원 공급이 어려웠던 공간에도 산업용 카메라 통합 가능

PoE+ 지원 GigE 카드 바로가기
PoE+ 기능 지원 NIC로 채널별 전원 공급 상태를 LED로 표시
상태 LED로 PoE 전원 공급 채널을 한눈에 확인 가능

PoE+ 기능 사양

  • 포트당 최대 30W의 PoE 출력 전력 제공

  • PCIe 슬롯을 통한 최대 PoE 성능 제공, PCIe 전원 공급이 부족할 경우 외부 전원 연결 가능

  • PoE 전원을 공급하는 채널을 명확하게 식별할 수 있도록 개별 상태 LED 제공

GigE ‍인터페이스 ‍카드 ‍자세히 ‍보기

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.