「国際画像機器展2023」出展のお知らせ
- 日付
- 2023/11/20
![ITE 2023](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6S3RwxJrq7k2iBbyQJcB0f/f50ef8b24d8b8b3a9093535b808502b9/ITE_JP_Landing_Page_Banner_3200px_1800px_2023-01.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
2023年12月6日(水)~8日(金)、Baslerがパシフィコ横浜にて開催される国内最大・最先端のマシンビジョンが集う展示会「国際画像機器展2023」へ出展します。
創立35周年を迎えた今回は、“Accelerate Your Vision~ビジョンを加速するワンストップソリューション”をテーマに、CXP-12対応カメラ×フレームグラバープログラミングによる高速撮影、オートフォーカス×pylonといった最新ソリューション事例をはじめ、ラインスキャンカメラ、非可視光カメラ、3Dカメラ、照明コントローラー、レンズ製品といった各種新製品をご紹介。現場スタッフが個別のご相談にも対応いたします。
会期:2023年12月6日(水)~8日(金)10:00~17:00
会場:パシフィコ横浜 展示ホールD(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)
ブース番号:D-08
商談のご予約はこちら主な展示内容
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2m50YEOF3vKaZx6Q6QqS3a/00ce1d3f6d3305aa2847c3fd7974b6e5/ITE_Promotion_Graphic_Product_3200px_1800px_2023-02-02.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
「見えない」を「見えるに」
注目のBasler非可視光カメラシリーズをご紹介。コンパクトな筐体で0.4μm~1.7μmの波長に対応し、1台のカメラで可視光から非可視光帯域までの高解像度撮影が可能なBasle ace 2 X visSWIRに加え、本展示会では波長域の異なる新たな製品を初公開します。
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2MTgYnIxB67tuDlhrPwswF/2e8366d29b904f0d109aff65d36ced11/ite_hightlight_2.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
フレームグラバープログラミングによる高速色検出
CXP-12対応カメラboost VとFPGA画像処理開発環境VisualAppletsによる最新ソリューションをご紹介。VisualAppletsで作成したアルゴリズムを利用し、CPU負荷を抑えながら、高速・高解像度撮影によるリアルタイムな検知を実現します。
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6ZPkyZ8MxE0dKedvFWuGDP/2fd72eb2cd7031dfb4ee7970938479b4/ite_highlight_3.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
オートフォーカス×pylonによる外観検査ソリューション
カメラ側でフォーカス計算およびレンズ制御を行うことで、PCへの負荷軽減およびシンプルな配線を実現するBaslerオートフォーカスソリューション。ユーザビリティの高いBasler pylonソフトウェアサービスを使えば、あらゆる外観検査に最適なソリューションが見つかります。
「国際画像セミナー」に登壇します
同時開催の「国際画像セミナー」にて、注目の業界動向、次世代のマシンビジョンに求められるテクノロジーやBaslerの新しい取り組みについて解説します。
「次世代のマシンビジョンに求められるテクノロジー」
日時:2023年12月7日(木)10:10~11:00
会場:パシフィコ横浜内 アネックスホールF202(講演ID:I-212)
※聴講には来場者登録が必要となります。こちらよりご登録のうえ、講演開始10分前までにセミナー会場前の受付までお出でください。その他詳細は国際画像機器展ホームページよりご確認ください。
ご不明点がある場合や商談のご予約をご希望の場合は、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。
皆様のお越しをお待ちしています。
お問い合わせはこちら