NEW

TDIカメラシステム

システム構築をトータルにサポート

厳しい性能要件を満たしながら、将来的な変更にも柔軟に対応。コストを抑えながら、TDIラインスキャンシステムの構築をトータルにサポートいたします。

TDIカメラ&アクセサリーの製品一覧へ
  • 低コスト

    独自のアプローチでデータ容量を削減することで、システム全体の処理を効率化
  • 充実のサポート

    コンサルティング、プログラミングから導入作業に至るまで、専門スタッフがお客様の課題を解決
  • 工期短縮

    VisualAppletsを活用して画像の前処理機能を開発することで、迅速な市場投入を実現
  • ワンストップサービス

    ハードウェアとソフトウェアを最適に組み合わせながら、システム構築をトータルにサポート
お客様の課題と目標を理解したうえで、35年以上にわたって高度なビジョンシステムを構築してきた経験を活かし、お客様とともに迅速かつ効率的にプロジェクトを進めてまいります。
Jochen Dreeßen
Jochen Dreeßen
パフォーマンスプロダクトシステム部長

信頼のソリューションをワンストップで

電磁ノイズの影響を受けにくい光ファイバー伝送を採用し、QSFP28ポートを介して最大帯域幅100Gbpsを実現。優れた性能・信頼性・柔軟性を備えたCoaXPress-over-Fiber(CoF)対応TDIラインスキャンシステムの構築をトータルにサポートいたします。

CoaXPress-over-Fiber対応TDIラインスキャンカメラ:Basler racer 2 XL(16K)
CoaXPress-over-Fiber対応TDIラインスキャンカメラ:Basler racer 2 XL(16K)

Basler racer 2 XL

Gpixel社製ラインスキャンCMOSセンサーGLT5016BSIを搭載し、ラインレートを最大限に維持しながら、高輝度・高コントラスト画像を撮影できるTDIラインスキャンカメラです。

  • CoaXPress-over-Fiber対応

  • 最大ラインレート:500kHz

  • 画素数:16k

  • TDIステージ数:256段

  • QSFP28ポート(データ転送用)、I/Oポート(ヒロセ電機社製12ピンコネクター付き)

CoaXPress-over-Fiberフレームグラバー:imaFlex 2 Dual 100

imaFlex 2 Dual 100

2台のカメラを接続するか、カメラと別のimaFlex 2 Dual 100を1台ずつ接続することで、光ファイバーによる高速データ転送を可能にするプログラマブルフレームグラバーです。

  • 画像の前処理(画像補正+データ削減)により、システムを簡易化しながら、トータルコストを削減

  • 2つのQSFP28ポート(25Gbps×4)を搭載

  • PCIe 3.1 x16(Gen3)を介してホスト側にデータを転送

  • フロントI/O(8IN/8OUT)、トリガー拡張I/O(8IN/8OUT)を介して信号を処理

  • 強制冷却機構により、連続運用時の安全性を向上

ビジョンシステムの構築・運用を効率化するソフトウェア&サービス

ソフトウェア&サービス

  • フレームグラバーSDK:試験や試運転に便利なラインタイム環境

  • キャリブレーションツール(Pythonのオープンソースコードとして提供):TDIラインスキャンカメラやアクセサリーの試験・同期・設定調整をサポート

  • プログラミングサービス:企画立案から既製ソリューションに至るまで、専門スタッフがVisualAppletsによる画像の前処理機能の開発をサポート

  • 画像処理・解析:従来型アルゴリズムベースのpylon画像処理ツールと、AIアルゴリズムベースのpylon AI画像解析ツールの2種類をご用意し、用途に応じて安定したパイプラインを構築

Basler racer 2 XL向けのエアクーラー(強制冷却)とヒートシンク(自然冷却)

冷却機構

Basler racer 2 XL向けに幅広い冷却機構をご用意しています。また、既存の冷却機構を使用することも可能です。

  • エアクーラー:さまざま取付方法に対応した高性能な強制冷却機構

  • ヒートシンク:連続運用時の安全性を向上させる自然冷却機構

TDIラインスキャンシステムの運用に必要な光トランシーバーと光ケーブル

光トランシーバー&光ケーブル

最大帯域幅100Gbps(25Gbps×4)を誇るQSFP28規格に準拠しており、高速・高解像度撮影に最適です。

  • 光トランシーバー(100GBase、SR4、MPO):光ケーブルを介してカメラとフレームグラバーを接続し、最大100mの長距離データ転送が可能

  • 光ケーブル(カメラ側:MPOコネクター、ホスト側:MPOコネクター):曲げ半径が小さいケーブルとして、カメラとフレームグラバーを接続し、最大100mの長距離データ転送が可能

  • I/Oケーブル(カメラ側:ヒロセ社製12ピンコネクター、ホスト側:オープン):3m/5mのケーブル長に対応し、カメラの電源供給と信号処理が可能

お使いのシステムに合ったレンズと照明のご提案

レンズ&照明

高度なTDI撮影では、レンズと照明を個別に調整する必要があります。詳しいご提案に加え、必要に応じて調達を行うことも可能ですので、ぜひご気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

TDIカメラ&アクセサリーの製品一覧

TDIラインスキャンシステムの用途

画像の前処理と安定した撮像により、低照度下でも高コントラストの画像を生成することで、品質管理の向上と不良率の低減に貢献するTDIラインスキャンシステムは、高速・高感度が求められる要件の厳しい用途に最適です。

半導体検査

ウエハー検査/半導体検査

ウエハーや半導体の製造現場では、高スループットのインライン検査が欠かせません。優れた感度・信号品質とμmレベルの分解能を備え、複数のステージにわたって均一かつ安定した撮像が可能なTDIラインスキャンシステムなら、搬送速度や照明条件にかかわらず、ウエハー表面の欠陥や凹凸を素早く正確に検出することができます。

バッテリー検査

バッテリー検査

バッテリーの品質と安全性を確保するには、高速製造ライン上で微細な欠陥(異物、塗装不良、亀裂など)を正確に検出しなければなりません。TDIラインスキャンシステムは、複数のステージにわたって信号を積算する時間遅延方式を採用しており、ノイズの少ない鮮明な画像を生成できるため、電極箔やセパレーターの高速・高解像度撮影に最適です。

ウエハー検査装置の開発においては、微細な欠陥の検出と同様に、製造工程に合わせて安定した撮像を確保することも非常に重要です。Basler TDIビジョンソリューションは、実際の装置や製造工程に応じて設計を調整し、検査性能を最大限に向上させることで、一貫した精度と高スループットを実現できます。
Jeffrey Baik
Jeffrey Baik
プロダクトマーケットマネージャー
フラットパネルディスプレイ検査

フラットパネルディスプレイ検査

フラットパネルディスプレイ(LCD、LED、OLED、QLED)の主な欠陥には、ドット落ち、色ムラ、バックライト漏れ、タッチパネル不良、異物、キズ、スジなどがあります。TDIラインスキャンシステムは、高速で搬送されるディスプレイをインラインで撮影しながら、これらの欠陥を広範囲にわたって検出することができます。

プリント基板検査

プリント基板検査

プリント基板検査では、極めて高い撮影速度が求められるだけでなく、複雑な部品や回路内に存在するμmレベルの欠陥も検出しなければなりません。高速データ転送と高精度な撮像により、低ノイズかつ高コントラストの画像を生成できるTDIラインスキャンシステムなら、はんだ不良、凹凸、亀裂などの微細な欠陥を正確に可視化できます。

画像処理の高度化が進むなか、Baslerでは、システム構築をトータルにサポートすることで、高速・高精度の撮像、リアルタイムかつ安定した長距離データ転送、遅延のない処理といった課題の解決に貢献しています。
Che Guanglu
Che Guanglu
Basler Chinaプロダクトマーケットマネージャー

Basler TDIビジョンソリューションの特長

Basler TDIビジョンソリューションには、以下のような特長があります。

コスト削減&システムの簡易化

システムのムダを省きながら、トータルコストを削減することで、コストパフォーマンスを向上

専門スタッフによるコンサルティング

豊富な知識・経験と創造力を活かし、お客様のご要望を把握したうえで、課題解決をサポート

迅速なシステム構築

システム構築にかかる時間や労力を削減することで、お客様のリソースを本来の業務に集約

ワンストップサービス

専任の担当者を設置し、必要な製品・サービスをまとめてご提供することで、スムーズなプロジェクト進行を実現

TDIラインスキャンシステムの構築フロー

4つのステップを踏むことで、個別のご要望を正確に把握しながら、最適なソリューションをご提案いたします。

STEP 1

STEP 1

お客様からお問い合わせをいただいた後、コンサルティングを実施
STEP 2

STEP 2

個別のご要望を把握したうえで、お客様が抱える課題を分析
STEP 3

STEP 3

技術的な観点からハードウェアソフトウェアを検討したうえで、企画立案を実施
STEP 4

STEP 4

企画立案に基づき、お客様とすり合わせを行いながら、オーダーメイドのソリューションをご提案

お客様と緊密に連携しながら、優れた性能・安定性・拡張性を備えたTDIラインスキャンシステムを実現いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

TDIビジョンソリューションに関するお問い合わせ