CoaXPress 2.0
Systeme

CoaXPress 2.0

Maximale Bandbreiten und Auflösungen

Erhalten Sie alle CoaXPress 2.0-Komponenten aus einer Hand bei moderaten System- und Implementierungs-Kosten. Unsere genau aufeinander abgestimmten Produkte sind ideal für Echtzeit-Anwendungen mit geringer Latenzzeit bei gleichzeitig sehr hohen Bandbreiten.

CoaXPress 2.0 von Basler steht für:

  • Hohe Bandbreiten

    12,5 Gbps pro Kanal bei Kabellängen bis 40 m und bester Bildqualität
  • Mehr Leistung für Multikamera-Setups

    Skalierbar: bis zu fünf CXP-12-Kanäle dank Kameras und Schnittstellenkarten
  • Ein-Kabel-Lösungen mit PoCXP

    Triggern in Kombination mit Power over CoaXPress (PoCXP) über ein einziges Kabel
  • Echtzeit-Anwendungen

    Geeignet für Anwendungen mit sehr geringer Latenzzeit

CXP-12-Kameras

Entdecken Sie unsere Kameramodelle mit dem CoaXPress 2.0-Standard für die maximale CoaXPress-Übertragungsleistung von 12,5 Gbps pro Kanal.

CXP-12-Framegrabber

Sie nehmen die Bilddaten von den Kameras entgegen. Gleichzeitig sind sie die Schlüsselkomponente für Vision Systeme mit Datenreduktion durch FPGA-Bildvorverabeitung.

CXP-12-Schnittstellenkarten

Für den Bildeinzug in CoaXPress-2.0-Systemen sind CXP-12-Schnittstellenkarten unerlässlich. Sie eignen sich sowohl für Einzel- als auch für Multi-Kamerasysteme. Hier finden Sie die passenden Produkte.

CXP-12-Datenkabel

Hier finden Sie unsere passenden Produkte.

Unsere CoaXPress-Produkte im Einsatz

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.