Mikroskopie
Vision Lösungen für die konventionelle Licht- und Fluoreszenzmikroskopie
Vision Technologie in der Mikroskopie ermöglicht die genaue Untersuchung unterschiedlicher Strukturen und Funktionen. Unsere Kameras liefern dafür höchste Bildqualität in Echtzeit, hervorragende Farbwiedergabe und einen hohen Dynamikbereich. Das Ergebnis: reproduzierbare, detaillierte Betrachtung und Analyse feinster Strukturen.

Beste Bildqualität und Farbwiedergabe
Basler Kameras erzeugen ausgezeichnete Bilder – ganz automatisch oder individuell eingestelltKundenspezifisch anpassbar
Unsere Projekt-Teams erstellen bei Bedarf individuelle Lösungen für Hardware und SoftwareLanglebig und zuverlässig
Mit unserer niedrigen Ausfallrate stehen unsere Kamerasysteme für Zuverlässigkeit im 24/7-BetriebLangfristige Produkt-Verfügbarkeit
Für Ihr zukunftssicheres Systemdesign sind alle Komponenten unseres Vision Portfolios langfristig verfügbar
Typische Einsatzbereiche in der Mikroskopie
Vision Lösungen für die Bildaufnahme und -verarbeitung sind fester Bestandteil der Mikroskopie. Die Lichtmikroskopie sowie deren spezielle Form, die Fluoreszenzmikroskopie, ermöglichen zahlreiche Anwendungen im wissenschaftlichen, biomedizinischen und klinischen Laborbereich, darunter Histologie, Zellbiologie, Hämatologie und medizinische Mikrobiologie.

Konventionelle Lichtmikroskopie
Viele mikroskopische Routineanwendungen basieren auf der Lichtmikroskopie unter Ausnutzung unterschiedlicher Beleuchtungs- und Kontrastierungsverfahren. Kameras sind ein zentraler Bestandteil dieser Mikroskopie-Anwendungen. Sie helfen Bilder live zu verfolgen, aufzunehmen, zu analysieren und zu archivieren. Die eingesetzten Kameras müssen zuverlässig hochauflösende und scharfe Bilder mit exakter Farbtreue liefern.
Lichtmikroskopie-Anwendungen profitieren vom MED Feature Set "Brilliant Image"
"Brilliant Image" ist eines der MED Feature Sets, die unsere Basler MED ace Kameras auszeichnen. Lernen Sie zwei Funktionen kennen, die dazu beitragen, die maximale Bildqualität aus Ihrem Bild herauszuholen.

Fluoreszenzmikroskopie
Licht einer bestimmten Wellenlänge regt fluoreszierende Farbstoffe zum Leuchten an und die Lichtemission wird detektiert. Kleinste zelluläre und sogar molekulare Strukturen lassen sich per Fluoreszenz-Imaging unterscheiden. Wichtig ist nicht zuletzt die Kameratechnologie: Dank minimalem Rauschen, hohem Dynamikbereich und hoher Lichtempfindlichkeit eignen sich Basler Kameras bestens für Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen.
Farbkalibrierung in Medical & Life Sciences
Vor allem in den Bereichen Mikroskopie, Ophthalmologie, Dermatologie und im Operationsumfeld (medizinische Imaging Systeme und Verfahren) tragen digital aufgenommene Bilder erheblich zum diagnostischen und therapeutischen Prozess bei. Dabei ist die Farbe häufig ein entscheidendes Kriterium, um zu beurteilen, ob eine Struktur gesund oder krankhaft ist. Farbechtheit ist daher das A und O.
Anwendungsbeispiele in der Mikroskopie
Vielfältige Möglichkeiten, die sich zeit- und kostensparend für verschiedenste Anwendungen nutzen lassen. Überzeugen Sie sich von unseren maßgeschneiderten Lösungen.
Meist eingesetzte Produkte
Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte: