Basler boost
CoaXPress 2.0 für hohe Bandbreiten und große Auflösungen
Die boost Serie besteht aus modernen Hochleistungs-Kameras, mit denen Sie dank CoaXPress 2.0 und modernen CMOS-Sensoren sogar bei hohen Datenraten eine exzellente Bildqualität erhalten. Zusammen mit unserem abgestimmten Zubehör bildet die boost Ihr System für hohe Anforderungen.
Hohe Bandbreiten
Bandbreite bis 50 Gbps über längere Distanzen und in EchtzeitHohe Auflösungen
Bis 127 MP für das Erfassen kleinster DetailsNeueste CMOS-Sensoren
Neueste Global Shutter CMOS-Sensoren für beste InspektionsergebnisseSensor-Vielfalt
Breites Portfolio mit CMOS-Sensoren von Gpixel, Sony und onsemi für Ihre individuelle Anforderungboost V und boost R
Zwei Kamerafamilien mit dem passenden Modell für Ihre Anforderungpylon Software Suite
Eine Plattform für Kamera und Interface Card verringert die KomplexitätKein Over-Engineering
Durch genau zueinander passende Komponenten wie Interface Cards, Objektive, Kabel, Evaluation Kits und mehrTop Preis-Leistungs-Verhältnis
CXP-12-Portfolio mit attraktivem Preis, Kostenvorteil insbesondere bei Multi-Kamera-Applikationen
Die boost Produktfamilien – boost R und boost V
Alle unsere boost CXP-12-Kameras arbeiten mit dem CoaXPress 2.0 genannten Vision Standard für die maximale CoaXPress-Bandbreite. Zugeschnitten auf Ihre unterschiedlichen Vision Anforderungen bieten wir Ihnen die beiden Kamerafamilien boost V und boost R.

boost R
Unsere boost R Kameras mit ein und zwei Anschlüssen erfüllen mit ihrem breiten Sensor-Portfolio Ihre Anforderungen an hohe Bandbreiten oder hohe Auflösungen.
Mit ein und zwei CXP-12-Kanälen
Bildraten bis 400 fps
Neueste CMOS-Sensoren
Objektiv-Vielfalt
Skalierbare Auflösung und Bandbreite für Multiboard- und Multi-Kamera-Systeme

boost V
Unsere boost V Kameras eignen sich für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an Bildrate und Auflösung.
Mit vier CXP-12-Kanälen
Neueste Gpixel Sensoren mit Auflösungen bis 65 MP
Passende 4-kanalige CXP-12 Interface Card
Breites Feature-Set
M42-, M58-, C- & F-Mount-Adapter

Vorteile der CXP-12-Schnittstelle
Mit der hohen Bandbreite von bis zu 50 Gbps (4 x CXP-12) die maximale Leistung der neuesten Global Shutter CMOS-Sensoren in Auflösung und Bildrate ausschöpfen
Präzise Kamera-Synchronisation auch in Multi-Kamera-Systemen bei sehr geringen Latenzzeiten für Echtzeit-Anwendungen
Lange Kabel bis 40 m mit standardisiertem, industrietauglichem Micro-BNC (HD-BNC) Anschluss
Verringerte Komplexität und schnelle Inbetriebnahme
Bildvorverarbeitung auf CXP-12 Interface Cards
Perfektes Upgrade von älteren Camera Link oder CXP 1.1.1-Bildverarbeitungs-Systemen
Erfahren Sie mehr zur CXP-12-Schnittstelle in unserem Interface Guide.

Sensoren von Sony, onsemi und Gpixel
Profitieren Sie von unserer Angebotsvielfalt modernster Global Shutter CMOS-Sensoren, passend für zahlreiche Anwendungsbereiche.
Gpixel Sensoren (GSPRINT4521, GMAX0505, GMAX3265), monochrom und Farbe, für High Performance-Anwendungen
Sony Sensoren der 2. (Pregius) bis 4. Generation (Pregius S) und Sensoren der XGS-Serie von onsemi
Auflösungen von 2,8 bis 127 MP und Bildraten bis 400 fps
Exzellente Bildqualität sogar bei hohen Datenraten
Idealer Ersatz für CCD-Sensoren
Unser CXP-12-Portfolio
boost Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Weitere Informationen zur Basler boost
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.