CXP-12 Interface Cards
PC-Karten

CXP-12-Schnittstellenkarten

Für flexible Multikamera-Setups

Mit der CoaXPress 2.0-Schnittstelle nutzen Sie die maximale Leistung moderner Bildsensoren. Verwenden Sie CXP-12-Schnittstellenkarten für Multi-Kamerasysteme mit hoher Bandbreite, geringen Latenzen und bei großen Kabellängen.

  • Mehr Leistung für Multikamera-Setups

    Skalierbar: bis zu fünf CXP-12-Kanäle dank Kameras und Schnittstellenkarten
  • Bildvorverarbeitung

    Entlastete CPU des Host-PCs durch Vorverarbeitung auf CXP-12-Schnittstellenkarten
  • Ein SDK für Kamera und Schnittstellenkarte

    Einfaches System-Setup und schnelle Inbetriebnahme mit pylon Software
  • Ein-Kabel-Lösungen mit PoCXP

    Triggern in Kombination mit Power over CoaXPress (PoCXP) über ein einziges Kabel

Unsere CXP-12-Schnittstellenkarten

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Unsere CXP-12-Schnittstellenkarten

Unsere CXP-12-Schnittstellenkarten arbeiten mit dem CoaXPress 2.0 genannten Vision Standard für die maximale CoaXPress-Bandbreite.

CXP-12 Interface Cards

Reibungsloser Betrieb, maximale Performance

Schnittstellenkarten mit dem leistungsstarken CoaXPress 2.0-Standard kommen bei besonders anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz. Die Basler CXP-12-Schnittstellenkarten zeichnen sich durch folgende Features aus:

  • Neueste FPGA-Technologie und damit geringste Belastung der CPU für Datenübertragung und -speicherung

  • Hardwareseitige Bildvorverarbeitung

  • Präzise Kamerasynchronisation

  • Geringste Latenzen

So komplettieren Sie Ihr CoaXPress 2.0-System

Bei uns erhalten Sie neben den CXP-12-Schnittstellenkarten alle weiteren, erforderlichen Hardware-Komponenten aus einer Hand. Die pylon Software Suite ist die zentrale Schaltstelle und steuert neben den Schnittstellenkarten die passende ace 2 V oder boost Flächenkamera. So reduzieren wir für Sie die Systemkomplexität und sorgen für eine einfache Implementierung.

Zu unserem CoaXPress 2.0 Portfolio
Basler ace 2 V

Basler ace 2 V Kamera

Die schnellste der ace 2 Kameras, ausgestattet mit Sonys Pregius S Sensoren, eignet sich für Anwendungen mit hohen Bandbreiten und Bildraten. Die Kameras lassen sich dank des kompakten Gehäuses von 29 mm x 29 mm leicht in jede Anwendung integrieren.

Zur Basler ace 2 V
boost CXP-12-Flächenkameras

Basler boost Kamera

Die Basler boost Kameraserie vereint neueste CMOS-Sensortechnologie mit hohen Bandbreiten und allen weiteren Vorteilen des CoaXPress 2.0-Standards. Sparen Sie Zeit in Ihrer Test- und Integrationsphase und erhalten Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus einer Hand.

Zur Basler boost

Weitere Informationen zu den CXP-12-Schnittstellenkarten

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.