Basler Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+
- Schnittstelle: 2.5GigE
- Anzahl Ports: 3
- PoE (IEEE 802.3af) fähig
- PTP (IEEE 1588) fähig
Der dart M 2.5GigE Switch verfügt über drei Ports und PoE+.
Der Switch mit 2,5 Gbps Bandbreite ermöglicht per Flat Flex Cables den Betrieb von bis zu drei dart M Kameramodulen. Datentransport und Stromversorgung erfolgen dank PoE+ per Ein-Kabel-Lösung. Nicht genutzte Leistung der PoE+-Versorgung kann über den I/O-Anschluss zum Betrieb externer Elektronik genutzt werden.