Power-I/O Cable, M12A, 8p, f, open , 10m
- Typ: 3D Accessory
- Schnittstelle: I/O
- Kabellänge: 10 m
Power-I/O-Kabel mit M12 8-pin A-codierter Buchse und offenem Ende, 10 m.
Power-I/O-Kabel zur Stromversorgung und Signalverdrahtung von Kameras mit M12 8-pin Power/I/O-Anschluss. Kameraseitig verfügt das Kabel über eine M12 8-pin A-codierte Buchse. Das andere Ende ist offen und ermöglicht die kundenspezifische Verdrahtung, z. B. für Versorgungsspannung und I/O-Signale.
Unter anderem geeignet für Basler Stereo mini und Stereo visard Kameras mit entsprechendem M12 8-pin Power/I/O-Anschluss.