Basler Cable USB 3.0, USB‑C sl/A, 1m

  • Typ: Data Cable
  • Schnittstelle: USB 3.0
  • Kabellänge: 1 m
Das Basler USB‑C Datenkabel mit 1 m Länge verfügt über einen USB‑C Stecker auf der Kameraseite sowie einen USB‑A Stecker auf der Host‑Seite.

Das Basler USB‑C Datenkabel gewährleistet eine zuverlässige, störungsfreie und leistungsstarke USB‑3.0‑Datenkommunikation zwischen Basler Kameras und Host‑Systemen. Es ist für industrielle Anwendungen optimiert und bietet hohe Signalqualität sowie eine stabile Verbindung auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Wählen Sie ein Modell aus

Kabellänge auswählen: