NEUHEIT

Basler Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+

  • Schnittstelle: 10GigE
  • Anzahl Ports: 2
  • Produkttyp: Acquisition
  • Bandbreite (pro Port; gesamt): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • PTP (IEEE 1588) fähig
Die Basler 10GigE Interface Card verfügt über zwei SFP+ Ports mit je 10 Gbps und RDMA-Unterstützung.

Die Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von bis zu zwei 10GigE-Geräten über SFP+ Verbindungen.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbps pro Port
  • Zwei SFP+ Ports, PCIe 3.0 x4 Host-Schnittstelle
  • RDMA für eine deutlich reduzierte CPU-Last
  • Jumbo-Frame-Support bis zu 9,2 KB
  • Precision Time Protocol (IEEE 1588), SR-IOV und PXE/UEFI

Wichtig: SFP+ Transceiver bzw. DAC-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden passend zur benötigten Reichweite ausgewählt.