NEUHEIT

Basler Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28

  • Schnittstelle: 100GigE
  • Anzahl Ports: 2
  • Produkttyp: Acquisition
  • Bandbreite (pro Port; gesamt): 100 Gbps (12500 MB/s) per Port, 200 Gbps (25000 MB/s) total
  • PTP (IEEE 1588) fähig
Die Basler 100GigE Interface Card verfügt über zwei QSFP28-Ports mit je bis zu 100 Gbps und RDMA-Unterstützung.

Die Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von bis zu zwei Geräten mit je bis zu 100 Gbps über QSFP28.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Gbps pro Port
  • Zwei QSFP28-Ports, PCIe 4.0 x16 Host-Schnittstelle
  • RDMA für eine deutlich reduzierte CPU-Last
  • Jumbo-Frame-Support bis zu 9,5 KB
  • Precision Time Protocol (IEEE 1588), SR-IOV und PXE

Wichtig: QSFP28-Transceiver bzw. Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden passend zur benötigten Reichweite ausgewählt.