Basler ace 2 R a2A4096-38mgm
- Sensor: IMX545
- Framerate: 38 fps
- Auflösung (MP): 12.3 MP
- Schnittstelle: GMSL2
- Sensorformat: 1/1,1"
Die Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnet sich durch Onboard Processing aus und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Robotik, Logistik oder ITS (Intelligent Traffic Systems), in denen NVIDIA® Jetson Orin™ Module verwendet werden.
Für IPCs (Industrie-PCs) unserer Partner sowie für das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit bieten wir eine Plug-and-play-Anbindung, die durch Camera Enablement Packages ermöglicht wird. Diese enthalten die erforderliche Konfiguration und erleichtern so die Inbetriebnahme und Wartung der Partner-IPCs. Eine Übersicht verfügbarer Camera Enablement Packages finden Sie hier.

Adapterkit für die Evaluierung
Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung
Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit
Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um
Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel
Passendes Camera Enablement Package verfügbar

Alle Basler ace 2 Modelle
Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.