Pressemitteilung

Basler stellt komplettes CoaXPress-over-Fiber TDI Vision System vor

Datum
14. April 2026

Das Vision System besteht aus TDI-Zeilenkamera, Data Forwarding-Framegrabber, Software und weiteren Komponenten. Durch effiziente Datenreduktion verringert sich die Systemkomplexität, was kostengünstigere Gesamtlösungen gewährleistet.

Die Basler AG, internationaler Hersteller hochwertiger Machine Vision Hardware und Software, präsentiert ein CoaXPress-over-Fiber TDI Vision System mit einer Bandbreite von bis zu zweimal 100 Gbps. Dieses überzeugt durch nahtlose Integration kompatibler Komponenten wie TDI-Zeilenkamera, programmierbarem Data Forwarding-Framegrabber, Software, Transceiver-Modulen, Kabeln und Kühllösungen. Für die Integration passender Komponenten wie Objektive und Beleuchtung sowie für Entwicklungs- und Beratungsleistungen unterstützen Baslers Expertinnen und Experten die Kunden.

Eine Besonderheit ist die hohe Datenreduktion durch Bildvorverarbeitung auf dem Framegrabber mit Hilfe der Software VisualApplets. Dies ermöglicht, 20 bis 50 % der Hardwarekomponenten wie GPUs, CPUs und Framegrabber sowie Entwicklungszeit einzusparen und eine robuste Systemarchitektur mit geringer CPU-Last zu realisieren. Das Gesamtsystem lässt sich flexibel an unterschiedliche Kundenanforderungen anpassen und eignet sich besonders für Wafer- und Halbleiterinspektion, Batteriezellen-, Flachbildschirm- und Leiterplatteninspektion.

CoaXPress-over-Fiber TDI-Gesamtsystem
CoaXPress-over-Fiber TDI Gesamtsystem

Bestandteile des TDI Vision Systems

Die racer 2 XL TDI-Zeilenkamera mit dem aktuellen GPixel GLT5016BSI CMOS-Zeilensensor liefert mit 256 TDI-Stufen eine sehr hohe Zeilenrate von bis zu 500 kHz bei 16k Auflösung. Für die Kühlung der Kamera sind passive Kühlrippen oder ein aktiver Druckluftkühler erhältlich. Die optische Verbindung gewährleistet elektromagnetische Verträglichkeit und eine nahezu unbegrenzte Kabellänge. Für den Anschluss der Kamera an einen Framegrabber sind QSFP28-Datenkabel in verschiedenen Längen zusammen mit einem QSFP28-Transceiver-Modul verfügbar.

Die Kamera ist mit dem programmierbaren imaFlex 2 Dual 100 Framegrabber kompatibel. Dieser verfügt über zwei QSFP28-Verbindungen, um bis zu zwei racer 2 XL TDI-Zeilenkameras zu betreiben oder eine Kamera und eine optische Data Forwarding-Verbindung zu einem weiteren imaFlex 2 Framegrabber mit voller Bandbreite von 100 Gbps pro Connector anzuschließen.

Schnelle Projektumsetzung

„Mithilfe unserer Erfahrung entwickeln und implementieren wir TDI Vision Systeme zusammen mit unseren Kunden in kurzer Zeit. Durch die Kompatibilität aller Komponenten und die Bildvorverarbeitung entsteht ein leistungsfähiges, homogenes, robustes und zukunftssicheres Gesamtsystem, was die Gesamtbetriebskosten (TCO) für unsere Kunden signifikant senkt“, betont Jochen Dreeßen, Head of Performance Product Systems bei Basler.

Weitere Informationen: www.baslerweb.com/tdi

Downloads

Ihr Kontakt für Presseanfragen

Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.

Zu den Pressekontakten

Weitere Informationen

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.