Pressemitteilung

Basler stellt kompakte 10GigE-Kameras vor

Datum
29. September 2026

Basler verbindet eine neue Generation 10GigE-Kameras mit RDMA und PoE-Funktionalität mit allen benötigten Komponenten. Kunden erhalten ein leistungsstarkes, kompaktes und skalierbares Vision System aus einer Hand. Dadurch werden Systemkomplexität, Integrationsaufwand und Systemkosten reduziert.

Basler bietet für datenintensive Anwendungen ein hoch performantes, kompaktes und skalierbares 10GigE Vision System mit stabiler Datenübertragung, geringer CPU-Last und niedrigem Stromverbrauch. Aufeinander abgestimmte Komponenten verringern die Systemkomplexität, den Integrationsaufwand und die Betriebskosten. Das System kombiniert besonders kompakte RDMA-fähige ace 2 10GigE-Kameras, 10GigE-Netzwerkkarten (RNICs), pylon Software mit GigE Vision 3.0-Unterstützung und passendes Zubehör.

Das Vision System überträgt die volle 10 Gbps Datenrate zuverlässig von Industriekameras an den Host-PC. Von der hohen verfügbaren Bandbreite bei reduzierter CPU-Last und der langfristigen Skalierbarkeit profitieren Mehrkamerasysteme und Anwendungen in der Qualitätsprüfung, Robotersteuerung, Logistik, Waferinspektion und Halbleiterfertigung. Das Streaming-Protokoll RDMA gewährleistet zudem sehr geringe Latenzen zwischen Bildaufnahme und Verarbeitung.

10GigE-Kamera und -Komponenten
10GigE Vision System mit RDMA für geringen Integrationsaufwand

10GigE Vision System mit optimierten Komponenten

Die ace 2 10GigE-Kameras mit RJ45-Anschluss unterstützen PoE (Power over Ethernet) im kompakten 29 mm × 29 mm x 61,5 mm Format. Die kleine Bauform erleichtert die Integration und ermöglicht platzsparende Systemaufbauten. Moderne Sony Pregius S Sensoren im sichtbaren und UV-Bereich liefern Auflösungen bis zu 24,4 MP und Bildraten von bis zu 232 fps. Der niedrige Stromverbrauch von unter 7 W reduziert die Wärmeentstehung und Gesamtbetriebskosten.

Baslers 10GigE Network Interface Cards mit RDMA sind genau auf Basler Kameras abgestimmt und stellen sehr hohe Datenraten bei geringer CPU-Last sicher. Die Karte mit RJ45-Anschlüssen unterstützt PoE für die Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Kabel. Die kosteneffiziente Variante mit SFP+ Interface ist in Verbindung mit dem Transceiver-Modul (von SFP+ zu RJ45) besonders für professionelle Netzwerkumgebungen mit geringer Latenz geeignet. Weitere Komponenten in großer Auswahl wie passende Festbrennweiten- und telezentrische Objektive für jede Sensorgröße, umfangreiche Beleuchtungsoptionen und Kabel runden das System ab.

Mit dem 10GigE Vision System aus passgenauen Komponenten und kompatibler Software bieten wir eine leistungsstarke und einfach integrierbare Lösung für datenintensive Machine Vision Anwendungen. Sie bildet die skalierbare Basis für Mehrkamerasysteme und zukunftssichere Anwendungen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
Product Manager

Weitere Informationen: www.baslerweb.com/10GigE

Downloads

Ihr Kontakt für Presseanfragen

Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.

Zu den Pressekontakten

Weitere Informationen

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.