Industriekameras für Drohnenabwehrsysteme
Kameras und 360°-Konzepte für zuverlässige Luftraumüberwachung bei Tag und Nacht
Moderne Industriekameras liefern hochauflösende Bilder mit minimaler Latenz und ermöglichen eine präzise Objekterkennung in Echtzeit. Leistungsstarke SWIR-, NIR- und LWIR-Kameras gewährleisten auch bei Dunkelheit und schwierigen Sichtverhältnissen eine zuverlässige Detektion. In Kombination ermöglichen sie eine lückenlose 360°-Überwachung und erhöhen die Leistungsfähigkeit moderner Drohnenabwehrsysteme.

Skalierbare Produktion
Ob Einzelstück oder Großserie: Wir liefern zuverlässig die benötigten Stückzahlen mit kurzen ReaktionszeitenDetaillierte Bilder
Hochauflösende elektro-optische Kameras und leistungsstarke SWIR-, NIR- und LWIR-KamerasBildvorverarbeitung
Unsere Bildvorverarbeitung verbessert Bildinformationen, bereinigt Bilddaten und reduziert die DatenmengeEngineered and made in Germany
Wir entwickeln und produzieren unserer Kameras in Ahrensburg bei Hamburg
Detaillierte Bilder bei Tageslicht
Die zuverlässige Erkennung und Verfolgung von Drohnen bei Tageslicht erfordert leistungsfähige Bildverarbeitungslösungen. Ob hochauflösende Kameras für maximale Reichweite oder intelligente Bildvorverarbeitung zur Beherrschung großer Datenmengen – die passende Technologie schafft die Grundlage für eine präzise Situationswahrnehmung in modernen Counter-UAV-Systemen.

Leistungsstarke 25 MP für Aufnahmen auf große Entfernungen
Kameraserie ace 2
In Kombination mit einem hochauflösenden Objektiv ermöglicht die ace 2 Kamera a2A5060 die zuverlässige Erkennung und Verfolgung kleiner Drohnen auf große Entfernungen. Die hohe Auflösung unterstützt eine frühzeitige Zielidentifikation und verbessert die Situationswahrnehmung in Counter-UAV-Anwendungen. Dank 5GigE-Schnittstelle liefert die Kamera 21 Bilder pro Sekunde.

Objektdetektion mit maximaler Effizienz dank Bildvorverarbeitung
CoaXPress Kamera-Systeme
Bei hochauflösenden Kameras, hohen Bildraten und insbesondere in Multikamera-Systemen entstehen enorme Datenmengen. Durch Bildvorverarbeitung auf dem FPGA des CoaXPress-Framegrabbers werden relevante Informationen bereits während der Bildübertragung extrahiert. Das reduziert die Datenlast, entlastet die Host-CPU und schafft die Grundlage für leistungsfähige Echtzeit-Anwendungen.
Mehr über unser Data Reduction-System erfahrenKönnen wir Sie bei der Produktauswahl unterstützen?
Wir beraten Sie gerne. Unser Team aus Produktmanager:innen und Applikationsingenieur:innen findet die richtige Lösung für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie unsIhre Lösung, individuell von uns entwickelt
Unser Portfolio umfasst standardmäßig eine große Auswahl an Kameras. Darüber hinaus bieten wir individuelle Kameralösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Unsere Projekt- und Entwicklungsteams unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung der passenden Kamera für Ihre Aufgabenstellung.
Kontaktieren Sie uns360°-Rundumblick mit industrieller Kameratechnologie
Für die vollständige 360°-Erfassung einer Umgebung stehen unterschiedliche Kamerakonzepte zur Verfügung – je nach Anforderungen an Auflösung, Dynamik und Systemaufbau.

Variante 1: 360°-Abdeckung mit Flächenkameras
Für bodengebundene Counter-UAV-Systeme lässt sich durch den Einsatz mehrerer Flächenkameras, beispielsweise aus der Basler ace und ace 2 Serie, eine umfassende 360°-Sicht realisieren. Die Kameras liefern kontinuierlich hochauflösende Bilddaten und ermöglichen dadurch eine zuverlässige Überwachung des Nah- und Mittelbereichs.
Für größere Distanzen kann das System gezielt um eine zusätzliche hochauflösende Kamera mit Objektiv großer Brennweite erweitert werden. Über eine schwenkbare Spiegeloptik oder ein vergleichbares Nachführsystem kann diese Kamera erkannte Drohnen präzise verfolgen und detaillierte Bildinformationen zur Klassifikation und Verifikation bereitstellen.
Vorteile
Breite Rundumsicht
Frühzeitige Detektion und effektive Reaktion
Detektion und Beobachtung von UAVs auf größere Entfernungen

Variante 2: 360°-Erfassung mit Zeilenkamera
Alternativ kann eine einzelne Zeilenkamera, beispielsweise aus der Basler racer 2 Serie, zur Realisierung einer hochauflösenden 360°-Überwachung eingesetzt werden. Dabei wird das Sichtfeld der Kamera über eine rotierende Scan-Optik oder Spiegelanordnung kontinuierlich über die Umgebung geführt. Aus den aufgenommenen Zeilenbildern erzeugt die Software durch präzises Stitching ein hochauflösendes 360°-Panoramabild.
Vorteile
Vollständige Rundumsicht
Sehr hohe Winkelauflösung
Detektion und Beobachtung von UAVs auf große Entfernungen
Zuverlässige Umgebungserfassung bei Nacht
Für eine zuverlässige Umgebungserfassung bei Dunkelheit bieten moderne Infrarot-Technologien entscheidende Vorteile. SWIR (Short-Wave Infrared), NIR (Near Infrared) und LWIR (Long-Wave Infrared) ermöglichen die Detektion von Objekten und Strukturen auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder vollständiger Dunkelheit.
Je nach Anwendung lassen sich damit Details sichtbar machen, Temperaturunterschiede erfassen oder kontrastreiche Bilder für Überwachungs-, Inspektions- und Automatisierungsaufgaben erzeugen.

Nacht- und Umgebungserfassung
Basler ace 2 X visSWIR
Die Basler ace 2 X visSWIR kombiniert Bildaufnahme im sichtbaren Spektrum mit SWIR-Technologie bis 1,7 µm und eignet sich dadurch hervorragend für die Umgebungserfassung bei Nacht sowie bei schwierigen Sichtverhältnissen. Durch die Empfindlichkeit im NIR- und SWIR-Bereich können Strukturen, Objekte und Materialien sichtbar gemacht werden, die mit konventionellen Kameras kaum erkennbar sind.
Besonders für dynamische Anwendungen ist die hohe Bildrate entscheidend. Je nach Modell erreicht die ace 2 X visSWIR bis zu 240 Bilder pro Sekunde, wodurch auch schnelle Bewegungen präzise erfasst werden können. Gleichzeitig ermöglicht die kompakte Bauform den Einsatz in mobilen und platzkritischen Systemen.