Basler Light Bar-45x400-IR

  • LED 光源類型: Bar Light
  • LED 顏色: Infrared (IR)
  • 峰值波長(一般): 850 nm
  • 光源連接器: M8 socket, male, 4 pin
  • 防護等級: IP54
Basler Standard 光源系列的萬用寬條形光源,適合用於較大物體的均質照明。

Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model

選擇 LED 顏色: