‍視覺技術

半導體與 PCB AOI 的量產級 OCR 與 OCV

比 AI 還重要的關鍵要素

在半導體與 PCB 生產時,OCR 故障極少源自辨識演算法,而是由成像條件的不穩定所致;這類狀況在實驗室環境下幾乎難以重現。

在經過晶圓廠數百道製程後,晶圓 ID 標記會逐步劣化,因此可靠的 OCR/OCV 對於確保晶圓正確追溯、避免代價高昂的製程錯誤至關重要。
在經過晶圓廠數百道製程後,晶圓 ID 標記會逐步劣化,因此可靠的 OCR/OCV 對於確保晶圓正確追溯、避免代價高昂的製程錯誤至關重要。

生產現場中的 OCR 失敗,很少是由 AI 所造成

生產現場的 OCR 故障極少由 AI 造成OCR 在受控環境下表現良好,但在生產現場往往失靈;這是因為工廠環境會引入震動、速度變化、眩光與不一致的標記品質,而這些因素在實驗室測試中難以重現。低對比的雷射蝕刻會隨視角偏移,油墨標記則會隨著時間逐漸暈開或褪色;若缺乏穩定的輸入,OCR 辨識精度便會崩潰。

光源不均與標記劣化,會降低實際生產環境下的可判讀性。
光源不均與標記劣化,會降低實際生產環境下的可判讀性。

為何影像擷取品質比演算法更關鍵

為何影像擷取品質比演算法更重要在生產環境下,影像擷取品質的重要性往往勝過演算法的選擇;即使前端只有小幅改善,也能帶來不成比例的效益。舉例來說,某後段生產線升級時,僅針對治具剛性與曝光時序予以強化,未調整任何模型,就能大幅降低誤判。一項廣受認可的原則再次獲得印證:也就是穩定而高對比的影像,是提高 OCR 辨識精度最重要的單一要素。

這正是 OCR 故障極少屬於 AI 問題的原因。這類故障其實是系統層面的問題。前端設計薄弱(例如光學元件不穩定或曝光控制不佳),會讓 AI 吃進無法使用的資料;這也是 AI 升級在示範時常能奏效,但放大到量產規模後卻往往失效的主因。在實務上,可靠的 OCR 來自整個成像流程的穩定,光調整模型是沒有用的。

OCR vs OCV:OCR 與 OCV,看似相同,實則大不相同

光學字元辨識 (OCR) 負責讀取文字,例如從影像中擷取「LM358」這類字串;光學字元驗證 (OCV) 則更進一步,評估印字品質並辨識暈染、褪色、筆畫缺失或位置偏移等問題。儘管兩者仰賴相同的影像輸入,但對變異的容忍度卻有顯著差異。

OCR 讀取文字並能容忍變異;OCV 驗證印字品質,對於對比、對焦與瑕疵的敏感度極高。
OCR 讀取文字並能容忍變異;OCV 驗證印字品質,對於對比、對焦與瑕疵的敏感度極高。

OCR vs OCV:關鍵差異

只要字元仍可分類,OCR 便能容忍中等程度的對比變異或區域性劣化;而 OCV 則會評估更精細的細節,例如邊緣連續性、筆畫寬度、對比均勻性與幾何完整性。因此 OCV 對成像不穩定極為敏感,也就是說,光源、對焦或運動的微小變化,都可能迅速轉化為可量測的瑕疵或誤判。

OCR(讀取)

OCV(驗證)

用途

擷取文字

驗證印刷品質

容許度

中等

低

敏感度

較低

高

系統需求

中等

高

風險

可能通過品質下降的文字

可能增加誤判為不良的情況

先穩定成像流程,再擴大 OCR 與 OCV 的部署規模

歡迎與我們合作,共同評估光源、光學與系統設計中直接影響辨識可靠度的關鍵因素。

立即與我們聯絡,討論您的 OCR/OCV 成像配置

繼續閱讀實用的 OCR/OCV 設計指南

瞭解在實際生產環境中實現可靠 OCR/OCV 的關鍵因素——從光源、對比度與同步,到半導體及 PCB 檢測的實務驗證。

準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。