Gut, günstig, Gpixel: Die ace 2 Familie wächst weiter!
So viel Performance wie nötig, so wenig Kosten wie möglich: Treu diesem Grundsatz fügen sich auch die 16 neuen ace Modelle mit den CMOS-Sensoren GMAX2505, GMAX2509 und GMAX2518 von Gpixel nahtlos in das breite Sortiment der ace 2 Basic und ace 2 Pro Modelle ein. Sie erhalten genau den richtigen Mix aus Leistung und Preis, den Sie für Ihre Anwendung brauchen.
Große Leistung klein verpackt: die neuen ace 2 Modelle
Kleine Sensoren mit hoher Auflösung dank kleiner Pixel: ein unaufhaltsamer Trend, den Basler gerne für Sie umsetzt. Kombiniert mit den passenden Basler Lenses, abgestimmtem Zubehör und Software bilden die Basler ace 2 Basic Gpixel Modelle ein kompakt-günstiges Paket für preisbewusste Anwendungen in der Fabrikautomation, für Robotik oder AOI . Mit ihren einzigartigen Beyond Features holen die ace 2 Pro Modelle das Maximum an Nutzen aus dieser Kamera-Sensor-Kombination für Sie heraus.

Auflösungen von 5, 9 und 18 MP
USB 3.0, GigE
Bildraten von bis zu 64 fps
Global Shutter
Passende Basler Lenses, Zubehör und pylon Camera Software Suite für Ihr Vision System aus einer Hand
Reduzierte Gesamtsystemkosten mit Preisen ab 469 €
Die Gpixel Sensoren
Sensor | GMAX2505 | GMAX2509 | GMAX2518 |
|---|---|---|---|
Shutter-Technologie | Global | Global | Global |
Sensortyp | CMOS | CMOS | CMOS |
Sensorformat | 1/2" | 2/3″ | 1" |
Sensorgröße | 6,5 mm x 5,4 mm | 10,5 mm x 5,4 mm | 11,3 mm x 10,2 mm |
Pixelgröße (H x V) | 2,5 µm x 2,5 µm | 2,5 µm x 2,5 µm | 2,5 µm x 2,5 µm |