현미경
기존 광학 및 형광 현미경 검사를 위한 비전 솔루션
현미경 검사의 비전 기술을 통해 다양한 구조와 기능을 정밀하게 검사할 수 있습니다. 당사의 카메라는 실시간으로 최고의 이미지 품질, 뛰어난 색 재현 및 높은 다이내믹 레인지를 제공합니다. 그 결과 미세한 구조를 재현하고 세밀하게 관찰하고 분석할 수 있게 되었습니다.

최고의 이미지 품질과 색 재현
Basler 카메라는 완전 자동 또는 개별적으로 조정된 뛰어난 이미지를 생성합니다.커스터마이징 가능
필요한 경우 프로젝트 팀이 하드웨어 및 소프트웨어에 맞는 개별 솔루션을 제공해 드립니다.내구성 및 신뢰성
업계 최저 불량률로 검증된 Basler 카메라 시스템은 24/7 무중단 운영에서도 뛰어난 신뢰성 제공장기적인 제품 가용성
미래 지향적인 시스템 설계를 위해 당사의 비전 포트폴리오의 모든 구성 요소는 장기적으로 사용할 수 있습니다
제약 산업의 일반적인 적용 분야
이미지 캡처 및 처리를 위한 비전 솔루션은 현미경 검사에서 필수적인 부분입니다. 광학 현미경과 특수 형태인 형광 현미경은 조직학, 세포 생물학, 혈액학, 의료 미생물학 등 과학, 생물 의학 및 임상 실험실에서 수많은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

기존 광학 현미경
많은 일상적인 현미경 어플리케이션은 다양한 조명과 콘트라스트(Contrasting) 기술을 사용하는 광학 현미경을 기반으로 합니다. 카메라는 이러한 현미경 검사 어플리케이션의 핵심 구성 요소입니다. 카메라는 라이브 이미지를 추적, 기록, 분석 및 보관하는 데 도움이 됩니다. 사용되는 카메라는 정확한 색 충실도와 함께 고해상도의 선명한 이미지를 안정적으로 제공해야 합니다.
광학 현미경 어플리케이션은 MED 기능 세트 "Brilliant Image"의 이점을 활용합니다.
"Brilliant Image"는 Basler MED ace 카메라를 차별화하는 MED 기능 세트 중 하나입니다. 사진에서 최고의 이미지 품질을 얻을 수 있도록 도와주는 두 가지 기능에 대해 알아보세요.

형광 현미경 (Fluorescence Mcroscopy)
특정 파장의 빛이 형광 염료를 자극하여 빛을 내고 발광이 감지됩니다. 형광 이미지 처리를 통해 아주 작은 세포와 분자 구조까지 구분할 수 있습니다. 마지막으로 중요한 것은 카메라 기술입니다. 최소한의 노이즈, 높은 다이내믹 레인지 및 높은 광 감도 덕분에 Basler 카메라는 형광 현미경 검사 어플리케이션에 이상적이며 적합합니다.
의료 및 생명 과학 분야의 색상 보정
특히 현미경, 안과, 피부과 및 수술 환경(의료 영상 시스템 및 절차)에서 디지털로 캡처한 이미지는 진단 및 치료 과정에 크게 기여합니다. 이러한 맥락에서 색상은 종종 구조가 건강한지 병적인지 평가하는 결정적인 기준이 됩니다. 따라서 색상 신뢰도(Color Fastness)는 가장 중요한 요소입니다.
현미경 검사의 어플리케이션
다양한 어플리케이션에서 시간과 비용을 절약하는 데 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 맞춤형 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
가장 많이 사용한 제품
이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.