VisualApplets
이미지 처리 어플리케이션의 FPGA 시각적 프로그래밍
VisualApplets를 사용하면 하드웨어 프로그래밍 없이도 그래픽 사용자 인터페이스에서 FPGA를 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.
직관적인 그래픽 유저 인터페이스
복잡한 이미지 처리 워크플로우를 위한 개별적이고 보호된 디자인 생성의 간소화FPGA에서의 사전 처리
FPGA에서 이미지 전처리를 통해 호스트 PC의 CPU 성능 향상성능과 견고함
안정적인 성능을 위한 하드웨어 FPGA의 효율적이고 강력한 이미지 획득 및 처리 기능연산자 라이브러리
필수 이미지 처리 작업을 위한 통합 라이브러리이미지 기반 파이프라인 시뮬레이션
나만의 아이디어에서 솔루션까지 빠르고 쉬운 방법미래 지향적인 소프트웨어
수년간 시장에서 확립된 이미지 처리 도구로 미래 하드웨어 기술 지원컨설팅 및 교육
VisualApplets 시작을 위한 프로젝트 지원 및 교육호환 가능한 포트폴리오
대량의 데이터를 효과적으로 처리하기 위한 카메라 및 프로그래머블 프레임 그래버 포트폴리오
VisualApplets는 이미지 처리 분야에서 FPGA의 실시간 어플리케이션을 지원하는 통합 개발 환경입니다. 프레임 그래버, 산업용 카메라, 비전 센서, 이미지 처리 장치와 같은 이미지 처리 하드웨어의 FPGA에 액세스할 수 있어 사용자가 고유한 이미지 및 신호 처리 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 복잡한 어플리케이션을 직관적으로 생성 및 처리하고, 사전 구성된 샘플 애플릿을 사용하거나, 독점적인 HDL 라이브러리를 통합할 수 있습니다.
VisualApplets를 사용하면 프레임 그래버, 산업용 카메라, 비전 센서, 이미지 처리 장치 등 이미지 처리 하드웨어의 FPGA에 액세스할 수 있으므로 사용자는 고유한 이미지 및 신호 처리 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 복잡한 어플리케이션을 직관적으로 생성 및 처리하고, 사전 구성된 샘플 애플릿을 사용하거나, 독점적인 HDL 라이브러리를 통합할 수 있습니다.
프로그래밍 가능한 프레임 그래버에는 VisualApplets과 함께 사용할 수 있도록 사전 라이선스가 제공됩니다.

FPGA 프로그래밍용 소프트웨어
최신 VisualApplets 버전은 이전의 모든 표준 확장 기능을 단일 라이선스로 통합하여 FPGA 개발을 강화합니다.
이전의 '전문가' 확장 기능('파라미터 변환' 및 '디버깅' 포함)을 사용하면 VHDL 및 Verilog의 기존 HDL 코드를 일반 연산자로 임포트 및 처리할 수 있습니다.
오퍼레이터 라이브러리는 세분화, 분류(예: 블롭 분석), JPEG 압축과 같은 기능을 제공합니다.
데이터 흐름 모델에서 루프를 나타내는 새로운 연산자를 통해 이미지 시퀀스 및 비교의 리소스 친화적인 계산과 FPGA에서의 이미지 일괄 처리가 가능해집니다.
향상된 FFT 연산자(고속 Fourier 변환)로 높은 컴퓨팅 부하가 필요한 복잡한 필터(예: 대역 통과 필터)를 리소스 효율성으로 구현할 수 있습니다.
라이선스 옵션
VisualApplets 테스트 라이선스
먼저 VisualApplets를 다운로드하고 소프트웨어를 설치하세요. 그 후, 데모 모드에서 바로 VisualApplets를 체험할 수 있습니다.
FPGA 디자인을 테스트하려면 동글을 구매하고 무료 VisualApplets IDE 평가 라이선스(20034)를 주문해야 합니다. 이 라이선스를 통해 180일 동안 VisualApplets를 테스트할 수 있습니다.
VisualApplets IDE 라이선스
VisualApplets에 익숙해지면 VisualApplets IDE 라이선스(20025)를 구입하여 어플리케이션 개발을 쉽게 완료하고 향후 프로젝트에서 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다. IDE 라이선스를 요청하세요.
IDE 라이선스 요청하기VisualApplets 확장
개별 요구에 맞춰 확장 기능을 구매할 수 있습니다.
VisualApplets Embedder는 다양한 비전 하드웨어에 VisualApplets를 장착할 수 있도록 지원합니다.
VisualApplets Protection은 VisualApplets 디자인 및 IP 노하우를 포함한 지적 재산을 효과적으로 보호해 줍니다. 지금 확장 기능을 요청하세요.
주문 번호  | 모델 번호  | 라이선스 설명  | 설명  | 
|---|---|---|---|
20025  | VisualApplets IDE  | VisualApplets의 전체 패키지  | |
20026  | VisualApplets IDE  | VisualApplets IDE  | |
20034  | VisualApplets IDE  | 평가판 VisualApplets IDE  | |
20028  | VisualApplets 보호 확장  | 어플릿에 적합한 보안 라이선스를 프레임 그래버에 장착하기  | |
20029  | VisualApplets 보호 확장  | VisualApplets 보호 확장  | |
109325  | 액세서리  | VisualApplets용 CodeMeter CmDongle 라이선스  | 

VisualApplets로 프로그래밍 가능한 프레임 그래버
업계에서 가장 광범위한 프레임 그래버 포트폴리오 중 하나에서 이미지 처리 작업에 적합한 보드를 선택하세요. Basler 보드는 강력한 이미지 캡처, 이미지 전처리, 지연 시간 최소화, 모든 기존 카메라 인터페이스에 대한 최고 속도 등 탁월한 성능을 제공합니다.
프레임 그래버 자세히 보기
프레임 그래버 및 FPGA 프로그래밍 자세히 보기
고성능 비전 시스템에는 CXP-12 기술 기반의 프레임 그래버 솔루션이 선호됩니다. Basler는 고객에게 적합한 시스템 컨셉트를 제공할 수 있는 노하우를 보유하고 있습니다. 모든 비전 하드웨어는 오류 없는 상호 작용을 위해 테스트를 거쳤으며 VisualApplets을 통해 FPGA를 위한 직관적인 비주얼 프로그래밍 소프트웨어를 제공합니다.
자세히 알아보기More information about VisualApplets
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.