Basler ace
에어리어 스캔 카메라

Basler ace

컴팩트하고 저렴하며 강력한 성능

Basler ace를 통해 고객은 탁월한 가격 대비 성능을 자랑하는 유명한 카메라 시리즈를 신뢰할 수 있을 것입니다. 다양한 해상도와 속도, 인터페이스, 광범위한 기능 및 모든 주요 제조업체의 센서를 선택할 수 있어 광범위한 머신 비전 어플리케이션에 완벽한 선택이 되어줍니다.

  • 컴팩트한 사이즈

    다양한 비전 어플리케이션에 사용할 수 있는 29 x 29mm 및 30 x 40mm 하우징 덕분입니다.
  • 광범위한 센서 포트폴리오

    유명 제조업체의 광범위한 CCD, CMOS 및 NIR 센서
  • 다양한 인터페이스

    USB 3.0, GigE 또는 Camera Link - 어플리케이션에 적합한 인터페이스 선택
  • 펌웨어 기능

    추가 프로세서 부하 없이 최대 카메라 속도에서 최고의 이미지 품질을 위한 PGI 사용

ace 제품군 - ace Classic, ace U 및 ace L

Basler ace Classic

ace Classic

익숙한 29mm x 29mm 사이즈의 첫 번째 ace 모델은 시리즈의 획기적인 전환점이 되었습니다. 이 형식은 모든 ace Classic 및 ace U 모델에서 볼 수 있습니다.

ace 클래식 하이라이트:

  • ams, e2V, onsemi(MT 시리즈)의 CMOS 센서와 Sony의 CCD 센서가 포함된 광범위한 센서 포트폴리오

  • GigE, USB 3.0 및 CameraLink

ace Classic 모델 정보
Basler ace U

ace U

Basler'의 PGI 기능 세트와 새로운 CMOS 센서가 도입되면서 ace 시리즈는 펌웨어 및 센서 기술에서 다음 단계로 나아갔습니다.

ace U 하이라이트:

  • Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON 시리즈 모델에 탑재된 CMOS 센서 기술

  • 성능 향상을 위한 PGI와 같은 강력한 기능 포함

  • 최대 751 fps의 빠른 속도

ace U 모델 정보
Basler ace L

ace L

ace L은 ace U와 동일한 펌웨어 기능을 갖추고 있지만, 광학 포맷이 1" 이상인 고해상도 9MP 및 12 MP Sony Pregius CMOS 센서가 추가로 장착되어 있습니다. 이러한 대형 센서를 통합할 수 있도록 카메라 바디는 40mm x 30mm로 다른 ace 모델보다 약간 더 큽니다.

ace L 하이라이트:

ace L 모델 정보

차세대 ace를 맞이할 준비가 되셨나요?

그렇다면 당사의 ace 2 카메라 시리즈를 만나보세요! 표준 비전 요건을 충족하는 ace 2 R Basic 모델 또는 최대 성능을 위해 Compression Beyond, Pixel Beyond 및 PGI와 같은 고유 기능을 갖춘 ace 2 R Pro 모델 중에서 선택하세요. 보이지 않는 것을 보이게 하고 싶다면 ace 2 X 제품군의 visSWIR 카메라를 사용하세요.

ace 카메라 모델

Basler ace 자세히 보기

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.