Basler Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+
- 인터페이스: GigE
- 포트 수: 2
- PoE(IEEE 802.3af) 지원
- PTP(IEEE 1588) 가능여부
dart M GigE 스위치는 두 개의 포트와 PoE+ 기능을 제공합니다.
이 스위치는 플랫 플렉스 케이블을 통해 총 1 Gbps 대역폭으로 두 개의 dart M 카메라 모듈을 운용할 수 있도록 합니다. PoE+ 덕분에 데이터 전송과 전원 공급이 단일 케이블 솔루션으로 제공됩니다. PoE+ 전원에서 사용되지 않은 잉여 전력은 I/O 연결을 통해 외부 전자 장치를 구동하는 데 사용할 수 있습니다.
이 스위치는 플랫 플렉스 케이블을 통해 총 1 Gbps 대역폭으로 두 개의 dart M 카메라 모듈을 운용할 수 있도록 합니다. PoE+ 덕분에 데이터 전송과 전원 공급이 단일 케이블 솔루션으로 제공됩니다. PoE+ 전원에서 사용되지 않은 잉여 전력은 I/O 연결을 통해 외부 전자 장치를 구동하는 데 사용할 수 있습니다.