Basler Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m

  • 액세서리 종류: Optical Transceivers
  • 인터페이스: Optical
Basler QSFP28-100G-SR4 트랜시버는 매우 높은 대역폭의 CoaXPress-over-Fiber 머신 비전 시스템에서 산업용 카메라 및 프레임 그래버용 광 데이터 케이블을 통해 초고속 데이터 전송을 가능하게 합니다.

이 모듈은 4개의 병렬 25 Gbps 레인을 통해 총 100 Gbps의 성능을 제공하며, 고해상도 이미지 처리, 멀티 카메라 구성, 대용량 데이터 스트림 애플리케이션에 이상적입니다. 850 nm VCSEL 기술, 통합 CDR 회로, 낮은 전력 소비(< 2.5 W), 그리고 70 m(OM3) 또는 100 m(OM4)의 전송 거리를 기반으로, 해당 트랜시버는 산업 환경에서 최대 수준의 신뢰성을 제공합니다.