신제품

Basler Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+

  • 인터페이스: 10GigE
  • 포트 수: 2
  • 제품 유형: Acquisition
  • 데이터 대역폭(포트당, 전체): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • PTP(IEEE 1588) 가능여부
Basler 10GigE 인터페이스 카드는 각각 10Gbps 속도를 지원하는 SFP+ 포트 2개가 포함되어 있으며, RDMA를 지원합니다.

네트워크 인터페이스 카드(NIC)는 SFP+ 연결을 통해 최대 2대의 10GigE 디바이스에서 데이터를 전송합니다.

  • 각 포트에서 10Gbps 전송 속도 지원
  • SFP+ 포트 2개, PCIe 3.0 x4 호스트 인터페이스
  • RDMA 지원으로 CPU 부하 대폭 감소
  • 최대 9.2KB의 점보 프레임 지원
  • PTP(Precision Time Protocol, IEEE 1588), SR-IOV 및 PXE/UEFI

중요: SFP+ 트랜시버와 DAC 케이블은 제품 구성에 포함되지 않으며, 필요한 전송 거리에 맞는 제품을 선택해야 합니다.