C-mount 렌즈
최대 1.5인치 센서 크기까지 지원
C-mount 렌즈는 머신비전 업계에서 확립된 표준 마운트 인터페이스입니다. 최대 약 20 mm(1.5″) 센서 대각선을 가진 카메라에 적합하며, 다양한 초점거리, 해상도, 작동 거리(WD)를 폭넓게 커버합니다.

C-마운트: 기계적 표준
C-mount는 산업용 카메라 시스템을 위한 표준화된 렌즈 마운트입니다.최대 1.5″"(약 20 mm 센서 대각선) 센서 포맷까지 지원하며, 모든 제조사의 카메라와 호환됩니다.
기술적 특성:
나사(Thread) 규격: 1"-32 UN(피치 1/32")
공칭 직경: 1"(25.4 mm)
플랜지(Fl 초점 거리: 17.526mm(0.69")

C-마운트 및 CS-마운트 어댑터
C-mount와 CS-mount의 차이는 플랜지 초점 거리만 있습니다.
C-마운트: 17.526 mm
CS 마운트: 12.526 mm
5 mm 어댑터 링을 사용하면 CS-mount 카메라에 C-mount 렌즈를 장착할 수 있습니다. 구조적 설계로 인해 반대 조합(CS-mount 렌즈를 C-mount 카메라에 장착) 은 불가능합니다.
머신 비전용 C-마운트 렌즈
다음 C-mount 렌즈는 다양한 센서 포맷, 해상도, 초점거리에 대응합니다. 필터 기능을 사용해 애플리케이션에 적합한 렌즈를 선택할 수 있습니다.
C 마운트 렌즈의 기술적 선택 기준
적합한 C-마운트 렌즈를 선택할 때는 다음과 같은 기술적 측면이 결정적입니다:
센서 크기 및 이미지 서클
렌즈의 이미지 서클은 센서 대각선을 완전히 커버해야 합니다. 그렇지 않을 경우,센서 포맷이 클수록 가장자리 음영이 발생하는 현상(비네팅) 또는 모서리의 선명도가 떨어질 수 있습니다.
해상도 및 픽셀 크기
렌즈 해상도는 센서 픽셀 크기와 일치해야 합니다. 해상도가 충분하지 않은 렌즈를 사용할 경우, 특히 고해상도 센서에서 대비와 디테일 표현에 제한이 있습니다.
초점 거리 및 작동 거리
초점거리는 이미지 영역(Field of View) 과 필요한 작업 거리를 결정합니다.
짧은 초점 거리는 짧은 거리에서 넓은 시야각을 확보하는 데 적합합니다.
중간 초점 거리(약 12-25mm)는 많은 일반 검사 애플리케이션에서 표준적으로 사용합니다.
긴 초점 거리는긴 작업 거리가 필요한 애플리케이션에 적용합니다.
조리개 및 심도
조리개 선택은 광량, 피사계 심도, 회절 효과에 영향을 미칩니다. 실제로 조리개를 낮추면 모서리 선명도와 대비 성능이 약간 향상되는 경우가 많습니다.
기계적 통합
렌즈 길이, 전면 직경, 필터 나사 규격, 초점 및 조리개 고정 방식은 산업용 비전 시스템에 안정적으로 통합하기 위한 중요한 요소입니다.
Basler 렌즈 포트폴리오 살펴보기
Basler의 전체 렌즈 포트폴리오를 살펴보고, 카메라 및 애플리케이션에 적합한 최적의 광학 솔루션을 찾아보세요.
C-mount 렌즈에 대한 자세한 정보
당사 제품 및 응용 분야에 대해 자세히 알아보십시오. 당사의 포괄적인 정보 자료는 모든 중요한 세부 정보를 제공합니다.