초고해상도 Basler boost 카메라
고해상도. 넓은 시야. 고속 성능.
검증된 65MP 모델에 새롭게 127MP 버전이 추가되었습니다. CXP-12 인터페이스와 다양한 인카메라 기능을 탑재한 Basler boost는 미세한 구조부터 넓은 영역까지 모든 디테일을 탁월한 정밀도로 포착하여, 정밀한 이미지 획득과 높은 시스템 효율을 제공합니다.
초고해상도
최대 127MP로 미세한 디테일까지 완벽하게 포착높은 대역폭
CXP-12 인터페이스를 통해 최대 50Gbps의 실시간 데이터 전송 지원127 MP 및 65 MP
어플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 해상도 선택 가능다양한 인카메라 기능
카메라 내부에 내장된 고성능 이미지 처리 알고리즘 세트

boost R 127 MP
초고해상도로 아주 미세한 결함까지 캡처하세요. 또한 다양한 인카메라 기능이 백엔드 처리 부담을 줄여 효율적인 검사 환경을 제공합니다.
Sony IMX661 센서 (3.6" 센서 포맷)
저전력 소비 (<11W) 와 경량 설계 (<700g)
주요 인카메라 기능*: 플랫 필드 보정, 결함 픽셀 보정, 색상 보정, 비닝, 디베이어링, 자동 화이트 밸런스, 리버스 XY, 초단(Ultra-short) 노출
*HDR, 노이즈 감소 & 샤프닝, 14비트 출력, 왜곡 보정 등의 추가 옵션도 요청 시 제공됩니다.
*기능은 컬러 및 모노크롬 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 문의하기 를 통해 문의해 주세요.
boost R 127 MP - 미세 결함 검출을 위한 초고해상도

boost V 65 MP
최대 50Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 멀티 카메라 구성에서도 최소한의 지연으로 정밀한 동기화를 보장합니다.
Gpixel의 GMAX3265 센서 (2.3' 센서 포맷)
최대 전송 속도: 50Gbps (4x CXP-12 채널)
업계에서 가장 작은 65mm x 65mm의 컴팩트한 하우징, 단 400g의 경량 설계
초고해상도 카메라를 위한 FPGA 전처리

초고해상도 Basler boost 127MP 및 65MP 카메라는 방대한 양의 이미지 데이터를 생성하며, 이를 빠르고 효율적으로 처리해야 합니다. 프레임 그래버의 FPGA에서 데이터를 직접 전처리함으로써 시스템 부하를 줄이고 전체 성능과 반응 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다.
Basler는 고성능 이미징 시스템을 위한 빠르고 유연한 데이터 처리를 지원하는 프로그래밍 가능한 프레임 그래버와 FPGA 개발 환경 VisualApplets를 제공합니다.
전문가와 상담하기초고해상도 boost 카메라 모델
애플리케이션에 적합한 카메라를 찾거나 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 구성해 보세요.