3D 카메라

Basler 스테레오 카메라

이미지 가이드 로봇을 위한 산업용 등급 3D 스테레오 비전

Basler 스테레오 카메라 시리즈 덕분에 로봇은 주변 환경을 실시간으로 인식할 수 있습니다. 이 카메라는 사전 설치된 온보드 소프트웨어 패키지와 일치하는 어플리케이션 소프트웨어를 통해 픽 앤 플레이스와 같은 일반적인 로봇 작업에 적합합니다.

  • 플러그 앤 플레이

    온보드 프로세싱, 직관적인 웹 인터페이스 및 다양한 인터페이스 옵션 덕분에 간편한 통합 가능
  • 산업용

    까다로운 산업 환경에서도 뛰어난 성능을 구현하도록 설계된 견고한 디자인
  • 유연한 소프트웨어 제품군

    개별 이미지 제어 로봇 어플리케이션을 위한 지능형 3D 소프트웨어 모듈
  • 비용 효율성

    유연한 하드웨어 및 소프트웨어 설계로 전체 시스템 비용 최적화

Basler stereo 카메라

카메라

Basler Stereo 카메라 제품군

Stereo ace 카메라는 까다로운 표면에서도 물류 및 공장 자동화에 적합한 고해상도 3D 이미지 데이터를 제공합니다. 반면, Stereo visard 카메라는 이미지 가이드 로봇에 최적화되어 있으며, 사전 설치된 소프트웨어로 특히 객체 인식 어플리케이션에 적합합니다. 이를 통해 로봇 팔이 특정 오브젝트를 정확하게 잡을 수 있습니다.

New

스테레오 미니

  • 로보틱스 및 물류 애플리케이션을 위한 컴팩트하고 경제적인 스테레오 카메라

  • 단거리에서 중거리 깊이 범위를 위한 50 mm 및 95 mm 베이스라인 제공

  • 모델에 따라 USB 3.0, GigE 또는 GMSL 인터페이스 지원

  • pylon SDK 및 GenTL을 통한 간편한 시스템 통합

  • 신뢰성 있는 Depth 데이터 생성을 위한 공장 보정 스테레오 지오메트리

  • 실시간 애플리케이션을 위한 짧은 지연 시간

  • 머신 및 로봇 시스템 통합에 적합한 소형의 견고한 하우징

스테레오 카메라 Stereo ace 200mm

Stereo ace

  • 100mm, 200mm, 300mm의 기준 거리, 컬러 및 모노크롬 옵션 선택 가능  

  • pylon SDK로 쉽고 빠른 통합 

  • Basler 3D Camera Cube I 또는 S와 호환되는 폭넓은 Basler 3D 어플리케이션 소프트웨어 

  • 공장 보정 및 동적 자체 보정 기능으로 현장에서 안정적인 스테레오 이미지 제공 

  • 지연 시간을 최소화하여 빠른 3D 이미지 획득 및 최단 사이클 타임 구현 

  • 최적의 고객 솔루션을 위한 맞춤형 하드웨어 

작고 컴팩트한 Basler Stereo Camera 65는 로봇 및 로봇 팔에 장착하기에 이상적이며, 특히 산업용 로봇 어플리케이션 작업에 매우 적합합니다.

Stereo visard

  • 기본 거리 65mm 및 160mm와 컬러 및 흑백 옵션 중에서 선택 가능 

  • 프로젝터 옵션 및 직접 온보드 프로세싱이 가능한 지능형 카메라 솔루션 

  • 폭넓은 Basler 3D 어플리케이션 소프트웨어 

  • 지연 시간을 최소화하여 빠른 3D 이미지 획득 및 최단 사이클 타임 구현 

  • 직관적인 웹 인터페이스로 간편한 구성 및 운영 

소프트웨어

로보틱스용 Basler 어플리케이션 소프트웨어

3D Camera Cube I 또는 3D Camera Cube S를 통합하면 다양한 어플리케이션에 맞는 3D 소프트웨어 모듈을 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 Stereo ace 스테레오 카메라에서 손쉽게 활성화할 수 있습니다.

애플리케이션별로 특화된 다양한 3D 소프트웨어 모듈을 통해 빈 피킹, 머신 텐딩, 오더 피킹과 같은 대표적인 로봇 작업을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 모듈들은 Basler 스테레오 카메라에서 손쉽게 활성화할 수 있으며, 센서의 표준 인터페이스를 통해 직관적으로 조작할 수 있습니다. 프로젝터나 조명과 같은 선택적 하드웨어 옵션을 통해 동작을 더욱 최적화할 수 있습니다.

로봇 공학용 어플리케이션 소프트웨어

Basler Stereo 카메라 자세히 보기

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.