ラインスキャンカメラによる
大きさの異なる物体の自動品質管理
ラインスキャンカメラによる
大きさの異なる物体の自動品質管理
さまざまな製造ラインに柔軟に対応
さまざまな製造ラインに柔軟に対応
Basler racer 2 Sをはじめとするラインスキャンカメラは、高速で動く物体や、幅・長さの異なる物体の撮影に最適です。以下では、高精度なトリガーにより、対象物を1フレーム(最大12,000ラインから成る1枚の画像)に収めることで、さまざまな製造ラインに柔軟に対応しながら、品質管理を効率化する方法について解説します。
ラインスキャンカメラの用途
動体撮影に広く使用されているラインスキャンカメラは、大きさの異なる物体の高解像度撮影に特に適しています。

プリント基板検査
基板サイズの違いへの対応
プリント基板の製造工程にラインスキャンカメラを導入し、1フレームのライン数を調整しながら撮影を行えば、基板サイズにかかわらず、ピックアンドプレースやはんだ付けの精度を向上させることができます。

CNC金属加工部品検査
加工形状の違いへの対応
CNC金属加工(旋盤加工、フライス加工など)の加工工程や最終工程にラインスキャンカメラを導入すれば、部品の大きさや形にかかわらず、各種欠陥を正確に検出できます。

円筒物検査
印字・ラベルの違いへの対応
円筒物(缶、ボトルなど)の製造工程にラインスキャンカメラを導入すれば、円筒径や印字・ラベルの位置・大きさにかかわらず、重なりのない高精度な印字・ラベル貼付を実現できます。
活用事例の続きを読む
フォームにご記入いただくと、活用事例の全文をご覧いただけます。フォームを送信後、すぐにコンテンツをご覧いただけます。