Basler Stereo Camera STM-501u
- 50 mm 기준
- 90° x 65° ± 3° @ 2m 視野角
- USB 3.0 インターフェース
屋内3D撮影向けに開発された軽量かつコンパクトなUSB対応ステレオカメラです。省電力・省スペース・お手頃価格でありながら、正確な奥行き情報を取得できるなど、物体認識やナビゲーションに最適です。
関連製品

Baslerステレオカメラ モデル一覧
用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。