Light Darkfield-50OD-IR

  • Infrared (IR) LED色
  • 850 nm ピーク波長(標準値)
  • IP54 保護等級
  • Standard 製品ライン

低い位置から水平方向に光を照射することで、表面やエッジ部の検査に最適なBaslerスタンダードラインの暗視野リングライトです。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択

LED色を選択:

Recommended accessories
- 请选择 -
imaWorx CXP-12 Quad +¥15,012.68
CXP-12 Interface Card 2C +¥10,004.95
CXP-12 Interface Card 4C +¥14,456.27
- 请选择 -
Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin +¥404.19
- 请选择 -
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m +¥1,144.33
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m +¥1,018.34
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m +¥829.37
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m +¥724.39
- 请选择 -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +¥241.46

関連製品